Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0411 € - 0,0432 € | 50209 En stock |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0524 € - 0,0551 € | 10520 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,048 € - 0,0505 € | 15611 En stock |
0.315 in
8 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,0727 € - 0,0767 € | 15857 En stock |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0641 € - 0,0675 € | 29243 En stock |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0538 € - 0,1191 € | 10280 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,0567 € - 0,1254 € | 13595 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0829 € - 0,1832 € | 4492 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
0,0845 € - 0,1867 € | 10506 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,0969 € - 0,2143 € | 5540 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1117 € - 0,2469 € | 12589 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1393 € - 0,3079 € | 6250 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
10089774 | 0,1865 € - 0,4124 € | 6650 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,3324 € - 0,7349 € | 8520 En stock |
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,3482 € - 0,7697 € | 3071 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,5246 € - 0,5522 € | 9900 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,0907 € - 0,0955 € | 44568 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
0,1049 € - 0,1103 € | En producción |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,9081 € - 0,9562 € | 1697 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
1,721 € - 3,805 € | En producción |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar