Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Material del pasador | Longitud general | Longitud del Pasador | Anchura general | Material completo | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,38 € - 87,03 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Acero
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
38,76 € - 85,69 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Aleación de zinc
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
40,73 € - 90,04 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Aleación de zinc
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
39,07 € - 86,36 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Aleación de zinc
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
65,7448 € - 69,205 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Acero
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
42,88 € - 94,77 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Aleación de zinc
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
39,38 € - 87,03 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Acero
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
42,88 € - 94,77 € | En producción |
0.433 in
11.0 mm
|
Aleación de zinc
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
7,07 € - 15,62 € | 148 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Acero
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
||||
10102404 | 9,90 € - 21,87 € | 196 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Acero
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
11,08 € - 21,23 € | 179 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Aleación de zinc
|
||||
11,08 € - 21,23 € | En producción |
0.984 in
25.0 mm
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||||
11,90 € - 22,84 € | En producción |
0.945 in
24.0 mm
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar