Menu Search

Pestillos a presión deslizantes

En stock

Nuestra gama de pestillos a presión deslizantes se liberan con un movimiento rápido de deslizamiento. Son adecuados para puertas de tamaño pequeño y la gama ofrece una solución para diferentes grosores del panel y requisitos de cierre para añadir seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del orificio compatible Material del pestillo Tipo de pestillo Anchura del orificio compatible Compra
0,9436 € - 2,086 € 871 En stock
13.0 mm
ABS
Slide Snap
8.0 mm
3,67 € - 10,12 € 80 En stock
37.3 mm
PA6 GFR30
Cylinder locking system
25.3 mm
1,308 € - 1,3768 € En producción
37.3 mm
PA6 GFR30
Slam Action Slide
25.3 mm
0,61 € - 0,99 € En producción
ABS
Sliding Lock
0,66 € - 0,99 € 3 En stock
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
1,61 € - 3,62 € 1480 En stock
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
1,61 € - 3,62 € 3364 En stock
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
7,43 € - 10,12 € 67 En stock
25.3 mm
ABS
Cylinder locking system
37.3 mm
Pestillo deslizante - Deslice a presión; Grosor del panel mínimo - 0.8 mm | 0.031 in; Grosor máximo del panel - 1.5 mm | 0.059 in; ABS; Negro

10092026

Rango de precios
2,086 € - 0,9436 €

Niveles de existencias
871 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Slide Snap
  • Longitud del orificio compatible
    13.0 mm
  • Anchura del orificio compatible
    8.0 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Negro

20077501

Rango de precios
10,12 € - 3,67 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Cylinder locking system
  • Longitud del orificio compatible
    37.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    25.3 mm
  • Anchura general
    29.0 mm
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Negro

10468982

Rango de precios
1,3768 € - 1,308 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Slam Action Slide
  • Longitud del orificio compatible
    37.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    25.3 mm
  • Anchura general
    28.4 mm
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.2 mm ABS Negro

20080594

Rango de precios
0,99 € - 0,61 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Sliding Lock
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    ABS
Pestillo deslizante 1.2 mm 1.5 mm ABS Negro

20126193

Rango de precios
0,99 € - 0,66 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Sliding Lock
  • Longitud del orificio compatible
    19.0 mm
  • Anchura del orificio compatible
    17.0 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.2 mm ABS Negro

20059798

Rango de precios
3,62 € - 1,61 €

Niveles de existencias
1480 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Slide Snap
  • Longitud del orificio compatible
    37.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    25.3 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 1.2 mm 1.5 mm ABS Negro

20059804

Rango de precios
3,62 € - 1,61 €

Niveles de existencias
3364 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Slide Snap
  • Longitud del orificio compatible
    37.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    25.3 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.5 mm ABS Negro

20126278

Rango de precios
10,12 € - 7,43 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Cylinder locking system
  • Longitud del orificio compatible
    25.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    37.3 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable