Las bisagras de canto metálicas cuentan con un ángulo rotacional de 180 grados y se utilizan básicamente para los paneles de acero en aplicaciones de gran tamaño. La gama está fabricada con aleación de zinc fundido y cuenta con diferentes tipos de acabados. Los paneles son bisagras con un sistema de pasador.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Finalizar | Grosor general | Anchura general | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,534 € - 7,814 € | En producción |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
3,534 € - 7,814 € | En producción |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
5,66 € - 11,886 € | 325 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,77 € - 11,32 € | 1409 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,77 € - 11,32 € | 326 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,77 € - 10,692 € | 116 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
6,77 € - 11,32 € | 42 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,77 € - 10,692 € | 40 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
6,77 € - 10,692 € | 25 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
20121600 | 8,44 € - 14,13 € | En producción |
1.457 in
37.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||
6,77 € - 10,692 € | 30 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
9,22 € - 14,58 € | 20 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar