Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,822 € - 8,452 € | En producción |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
4,666 € - 10,314 € | 40 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
12,20 € - 26,95 € | En producción |
0.039 in
1.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
12,25 € - 27,09 € | En producción |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
10352724 | 43,56 € - 96,29 € | 25 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Brillo
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
13,09 € - 28,95 € | En producción |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
4,516 € - 9,982 € | 39 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Anodizado negro
|
GF PA
|
Cuadrado
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
6,37 € - 14,09 € | 86 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
4,945 € - 10,92 € | En producción |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Angular
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
9,85 € - 15,77 € | En producción |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
Rectangular
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
12,1978 € - 12,1978 € | En producción |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
2,196 € - 4,858 € | En producción |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Zinc Plated
|
Acero
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
12,20 € - 26,95 € | 20 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
10352809 | 3,762 € - 8,318 € | 150 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Anodizado negro
|
GF PA
|
Cuadrado
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
96 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Aleación de zinc fundido
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
En producción |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
Flecha
|
3.504 in
89.0 mm
|
||||
4,65 € - 10,285 € | 2 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
49,36 € - 109,11 € | 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
18,10 € - 40,00 € | 170 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Chapado en níquel
|
GF PA
|
Flecha
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
2,51 € - 5,55 € | 1152 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar