Menu Search

Husillo de pata rotacional

En stock

Los montajes del eje con pata rotacional son ideales para aplicaciones donde se necesita la sujeción de una gran área. Utilice este montaje del eje alternativo cuando se necesite extender la fuerza de sujeción sobre un área o superficie más grandes que las cubiertas por el eje proporcionado con la abrazadera de palanca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
14,442 € - 15,204 € 4 En stock
M8
49.8 mm
4,964 € - 5,226 € 129 En stock
M6
37.6 mm
4,206 € - 4,426 € 140 En stock
M5
24.3 mm
Montaje de eje (G) (L) M8

10390467

Rango de precios
15,204 € - 14,442 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    49.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Forma del extremo
    Plano
Montaje de eje 50.0 mm 37.6 mm M6 Acero

10390450

Rango de precios
5,226 € - 4,964 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    37.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Forma del extremo
    Plano
Montaje de eje 40.0 mm 24.3 mm M5 Acero

10390443

Rango de precios
4,426 € - 4,206 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    24.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Forma del extremo
    Plano