Menu Search

Bolas de transferencia - Alta resistencia

En stock

Las bolas de transferencia de alta resistencia tienen una elevada capacidad de carga y están diseñadas para ofrecer una larga vida útil. Incorporan precinto y orificio para la salida de suciedad con el propósito de maximizar la eficacia y garantizar un funcionamiento sin problemas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la bola Altura del cuerpo Diámetro del cuerpo Altura de la cabeza Diámetro Compra
36,815 € - 38,759 € 40 En stock
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
22,928 € - 24,13 € 3 En stock
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
65,522 € - 68,97 € 15 En stock
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
20,638 € - 21,726 € 2 En stock
22,488 € - 23,68 € 2 En stock
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
48,028 € - 50,557 € 20 En stock
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
26,376 € - 27,766 € 95 En stock
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
15,41 € - 34,07 € 125 En stock
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
35,22 € - 77,84 € 22 En stock
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
71,54 € - 158,15 € En producción
25.4 mm
38.3 mm
50.8 mm
53.0 mm
50.8 mm
15,832 € - 16,668 € En producción
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
36,62 € - 80,95 € 28 En stock
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
70,91 € - 156,75 € En producción
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
Bolas de Transferencia - Diámetro del cuerpo - 45.0 mm | 1.772 in ; Diámetro de la bola - 30.0 mm | 1.181 in ; Altura general - 13.8 mm | 0.543 in; Zinc; Natural

10302118

Rango de precios
38,759 € - 36,815 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    13.8 mm
  • Altura general
    36.8 mm
  • Diámetro
    55.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura del cuerpo
    23.0 mm
Bolas de Transferencia - ; 19.0 mm; 30.0 mm; 4.0 mm; Acero al carbono; Natural

10302156

Rango de precios
24,13 € - 22,928 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
Bolas de Transferencia - Capacidad de carga de la bola hacia abajo - 500.0 kg; 39.7 mm; 60.0 mm; 55.0 mm; Acero al carbono; Natural

10302330

Rango de precios
68,97 € - 65,522 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    55.0 mm
  • Altura general
    105.0 mm
  • Diámetro
    60.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    60.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
Bolas de Transferencia - Diámetro del cuerpo - 24.0 mm | 0.945 in ; Diámetro de la bola - 15.8 mm | 0.622 in ; Altura general - 9.5 mm | 0.374 in; Nylon; Natural

10302125

Rango de precios
21,726 € - 20,638 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301300000
Bolas de Transferencia - Diámetro del cuerpo - 30.0 mm | 1.181 in ; Diámetro de la bola - 19.0 mm | 0.748 in ; Altura general - 55.0 mm | 2.165 in

10302163

Rango de precios
23,68 € - 22,488 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura general
    55.0 mm
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
Bolas de Transferencia - ; 31.7 mm; 50.0 mm; 45.0 mm; Acero al carbono; Natural

10302347

Rango de precios
50,557 € - 48,028 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    45.0 mm
  • Altura general
    85.0 mm
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    50.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
Bolas de Transferencia - Diámetro del cuerpo - 36.0 mm | 1.417 in ; Diámetro de la bola - 22.2 mm | 0.874 in ; Altura general - 30.5 mm | 1.201 in; Acero al carbono; Natural

10302101

Rango de precios
27,766 € - 26,376 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura general
    30.5 mm
  • Diámetro
    45.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    20.7 mm
Bolas de Transferencia - Capacidad de carga de la bola hacia abajo - 25.0 kg; 12.7 mm; 20.0 mm; 20.0 mm; Acero al carbono; Natural

10302149

Rango de precios
34,07 € - 15,41 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Altura del cuerpo
    17.0 mm
Bolas de Transferencia - Capacidad de carga de la bola hacia abajo - 125.0 kg; 25.4 mm; 35.0 mm; 35.0 mm; Acero al carbono; Natural

10302187

Rango de precios
77,84 € - 35,22 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    35.0 mm
  • Altura general
    75.0 mm
  • Diámetro
    35.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    35.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
Bolas de Transferencia - Capacidad de carga de la bola hacia abajo - 240.0 kg; 25.4 mm; 50.8 mm; 53.0 mm; Acero inoxidable; Natural

10302361

Rango de precios
158,15 € - 71,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura de la cabeza
    53.0 mm
  • Altura general
    70.6 mm
  • Diámetro
    50.8 mm
  • Diámetro del cuerpo
    50.8 mm
  • Altura del cuerpo
    38.3 mm
Bolas de Transferencia - ; 12.7 mm; 20.0 mm; 2.0 mm; Acero al carbono; Natural

10302132

Rango de precios
16,668 € - 15,832 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Altura del cuerpo
    17.0 mm
Bolas de Transferencia - ; 25.4 mm; 35.0 mm; 7.0 mm; Acero al carbono; Natural

10302170

Rango de precios
80,95 € - 36,62 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Diámetro
    35.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    35.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
Bolas de Transferencia - ; 25.4 mm; 50.8 mm; 13.0 mm; Acero inoxidable; Natural

10302354

Rango de precios
156,75 € - 70,91 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Altura del cuerpo
    32.0 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    240.0 kg