Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Grosor general | Anchura general | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,20 € - 31,40 € | 851 En stock |
3.094 in
78.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||
13,23 € - 21,12 € | 430 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
24,64 € - 41,87 € | 40 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
27,82 € - 41,96 € | 50 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
20121693 | 12,17 € - 19,50 € | 578 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||||
25,03 € - 37,75 € | 30 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
21,33 € - 32,13 € | 214 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
11,04 € - 17,71 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
13,23 € - 21,12 € | 51 En stock |
2.992 in
76.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
10,00 € - 24,10 € | 25 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
16,82 € - 35,33 € | En producción |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
7,39 € - 17,92 € | 14 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
11,71 € - 24,59 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
19,20 € - 28,90 € | 58 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
9,70 € - 22,88 € | En producción |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
16,82 € - 35,33 € | En producción |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
7,324 € - 12,244 € | 45 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
12,08 € - 25,37 € | 62 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
20064969 | 5,233 € - 8,751 € | 6048 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar