Menu Search

Boquillas para manguera de refrigeración - Ranura plana

En stock

La boquilla para manguera de refrigeración con ranura plana permite un rociado de mayor difusión del refrigerante. La gama es compatible con sistemas de manguera de refrigeración de 1/4" y 1/2". La boquilla abocardada se fija a la parte articulada del adaptador para la manguera de refrigeración. Están fabricadas en acetal a fin de proporcionar un acabado rígido para resistir la presión.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior de la manguera compatible Anchura de la ranura Altura general Compra
3,302 € - 3,469 € 4 En stock
6.4 mm
16.0 mm
27.5 mm
4,379 € - 4,608 € 98 En stock
41.0 mm
45.0 mm
Difusor plano 27.5 mm (H) 16.0 mm (A)

10380451

Rango de precios
3,469 € - 3,302 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro interior de la manguera compatible
    6.4 mm
  • Altura general
    27.5 mm
  • Anchura de la ranura
    16.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Poliacetal
Difusor plano 45.0 mm (H) 41.0 mm (A)

10380468

Rango de precios
4,608 € - 4,379 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Altura general
    45.0 mm
  • Anchura de la ranura
    41.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Poliacetal