Essentra Components ofrece 5 materiales diferentes de discos de enmascaramiento, disponibles en múltiples diámetros y grosores. Nuestros discos soportan diferentes rangos de temperatura y se usan para muchas aplicaciones distintas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del disco | Color | Cantidad por rollo | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Naranja
|
2000
|
||||||||
En producción |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
1000
|
||||||||
En producción |
1.969 in
50.0 mm
|
Verde
|
250
|
||||||||
4 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Azul
|
500
|
||||||||
15 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Azul
|
2000
|
||||||||
22 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Naranja
|
250
|
||||||||
6 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Verde
|
2000
|
||||||||
35 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Verde
|
250
|
||||||||
10246382 | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Azul
|
250
|
|||||||
En producción |
0.984 in
25.0 mm
|
Naranja
|
500
|
||||||||
7 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
2000
|
||||||||
En producción |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
1000
|
||||||||
78 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Azul
|
250
|
||||||||
10246412 | En producción |
1.575 in
40.0 mm
|
Naranja
|
250
|
|||||||
En producción |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
500
|
||||||||
10246320 | En producción |
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
500
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar