La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la placa compatible | Fuerza del extremo final | Distancia del orificio de montaje | Anchura de la base | Longitud de la base | Fuerza de extremo inicial | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,666 € - 20,702 € | 9 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
||||
6,594 € - 6,939 € | 197 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||||
8,423 € - 8,872 € | 24 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||||
9,541 € - 10,042 € | 2 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||||
18,184 € - 19,144 € | 129 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
37.0 N
37.0 N
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
||||
6,207 € - 6,531 € | 4 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||||
7,524 € - 7,921 € | 1 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||||
8,36 € - 8,799 € | 24 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||||
12,362 € - 13,021 € | 22 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||||
10271001 | 20,502 € - 21,58 € | 208 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
27.0 N
27.0 N
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|||
7,461 € - 7,858 € | 47 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||||
8,423 € - 8,872 € | 8 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||||
11,296 € - 11,892 € | 370 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||||
10270981 | 18,59 € - 19,572 € | 69 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
27.0 N
27.0 N
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|||
7,002 € - 7,378 € | 72 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||||
7,388 € - 7,775 € | 27 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||||
8,914 € - 9,374 € | 20 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||||
12,028 € - 12,665 € | 42 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar