Nuestra amplia gama de empuñaduras son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones. Disponibles en diversos tipos de asas, incluyendo las que llevan agarres para los dedos, ideales para aplicaciones que requieren un agarre más fuerte con los dedos. La amplia gama también ofrece opciones sin agarres para los dedos, asas para carritos y asas de agarre.
La mayor parte de nuestra gama está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC) negro, pero también tenemos una opción de PVC flexible que es blanco. El PVC tiene una gran resistencia al impacto y las temperaturas más bajas, pero es también menos resistente a los productos químicos. La opciones con asa de agarre de fácil agarre están fabricadas con tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada negra. Este material de fibra de vidrio es un material sumamente fuerte y duradero.
Estos materiales flexibles y duraderos se adaptan a medidas de barras estándar y pueden utilizarse en carretillas de mano, punzonadoras, herramientas y muchos otros tipos de aplicaciones y equipos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de agarre | Diámetro del orificio | Longitud | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10006627 | 0,268 € - 0,5925 € | 5087 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||||||
0,5284 € - 1,168 € | 464 En stock |
Sin clip de agarre
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,439 € - 0,9702 € | En producción |
Sin clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,4492 € - 0,9936 € | En producción |
Sin clip de agarre
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,3718 € - 0,822 € | 1432 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.626 in
15.9 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
10068830 | 1,118 € - 2,472 € | 1835 En stock |
Con clip de agarre
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||||||
1,6692 € - 3,6892 € | 246 En stock |
Con clip de agarre
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
0,9356 € - 2,0681 € | 179 En stock |
Con clip de agarre
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||
1,4583 € - 3,2243 € | 522 En stock |
Con clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
5,414 € - 11,9676 € | 465 En stock |
Con clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||||||
2,2863 € - 5,0543 € | 1799 En stock |
Con clip de agarre
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
4,128 € - 4,347 € | 503 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
1,272 € - 2,812 € | 100 En stock |
Con clip de agarre
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
1,958 € - 4,328 € | 960 En stock |
Con clip de agarre
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
3,1668 € - 7,0008 € | 173 En stock |
Con clip de agarre
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
3,863 € - 8,54 € | 85 En stock |
Agarre para carrito
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||||||
2,05 € - 4,5313 € | 511 En stock |
Con clip de agarre
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
2,717 € - 2,863 € | 200 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,7345 € - 1,6237 € | 753 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
1,1327 € - 2,5037 € | 985 En stock |
Con clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar