Las conteras para tubos redondas son adecuadas para la protección y el acabado de la parte final de un tubo. La contera de ajuste a presión puede ser acanalada para ofrecer un agarre máximo o con un vástago plano para ofrecer una aplicación suave. Hay disponible una selección de materiales y colores que se adapta a las necesidades de la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo exterior compatible | Color | Finalizar | Material | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,754 € - 8,161 € | En producción |
|
Marrón
|
|
PEEK
|
||||||
5,037 € - 5,298 € | En producción |
|
Marrón
|
|
PEEK
|
||||||
6,855 € - 7,221 € | En producción |
|
Marrón
|
|
PEEK
|
||||||
0,1203 € - 0,266 € | 5898 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Negro
|
Pulido
|
PE
|
||||||
0,5415 € - 1,1967 € | 741 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naranja
|
Pulido
|
PE
|
||||||
10075197 | 0,0445 € - 0,0984 € | 497 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
Pulido
|
PE
|
|||||
0,1927 € - 0,4258 € | 935 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Gris
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,0395 € - 0,0874 € | 2839 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Gris
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,1682 € - 0,3718 € | 104 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Gris
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,2333 € - 0,5161 € | 369 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Gris
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,0447 € - 0,099 € | 9250 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
Rojo
|
Pulido
|
PE
|
||||||
0,0548 € - 0,1212 € | En producción |
0.748 in
19.0 mm
|
Marrón
|
Pulido
|
PE
|
||||||
0,0761 € - 0,168 € | 8469 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rojo
|
Pulido
|
PE
|
||||||
0,0557 € - 0,1232 € | En producción |
0.709 in
18.0 mm
|
Rojo
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,0568 € - 0,1254 € | En producción |
0.787 in
20.0 mm
|
Amarillo
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,0568 € - 0,1254 € | En producción |
0.787 in
20.0 mm
|
Marrón
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,0761 € - 0,168 € | 2528 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Azul
|
Texturizado
|
PE
|
||||||
0,0548 € - 0,1212 € | 16511 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Azul
|
Pulido
|
PE
|
||||||
0,6228 € - 1,3768 € | En producción |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
Pulido
|
PEBD
|
||||||
0,0645 € - 0,1426 € | 5000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Negro
|
Pulido
|
PEBD
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar