Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Compatible LED Type (All) | Diámetro general | Altura general | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10109281 | 0,0495 € - 0,0521 € | 2000 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,0701 € - 0,0738 € | 1001 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
0,0804 € - 0,0846 € | 4000 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,0905 € - 0,0953 € | 3000 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,2019 € - 0,2125 € | 6000 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
0,0628 € - 0,0661 € | 1091 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,0723 € - 0,076 € | 1421 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
0,084 € - 0,0884 € | 1387 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
0,0915 € - 0,0964 € | En producción |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
0,0634 € - 0,0667 € | 4429 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
0,0766 € - 0,0806 € | 2000 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
0,0876 € - 0,0922 € | 8038 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
0,0984 € - 0,1035 € | En producción |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
0,0435 € - 0,0458 € | 232628 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0558 € - 0,0588 € | 261 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,0822 € - 0,0866 € | 2968 En stock |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||
0,0512 € - 0,0539 € | 22355 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,0646 € - 0,068 € | 406 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
0,0471 € - 0,0496 € | 39903 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,0679 € - 0,0714 € | 2000 En stock |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar