Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Compatible LED Type Altura general Compra
0,0986 € - 0,1217 € En producción
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0832 € - 0,1028 € En producción
Redonda
Natural
Nylon
6.4 mm
0,051 € - 0,0771 € 309 En stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,058 € - 0,0886 € En producción
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,051 € - 0,0771 € 869 En stock
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
0,051 € - 0,0771 € 58038 En stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,051 € - 0,0771 € 22448 En stock
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,051 € - 0,0771 € 10892 En stock
Redonda
Natural
Nylon
6.5 mm
0,051 € - 0,0771 € 3643 En stock
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,101 € - 0,1063 € 408 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,0464 € - 0,0488 € 2493 En stock
Redonda
Negro
PVC
12.7 mm
0,0374 € - 0,0394 € 462 En stock
Redonda
Negro
PVC
4.8 mm
0,1878 € - 0,1978 € 88104 En stock
Redonda
Natural
Nylon
3.1 mm
0,2759 € - 0,2905 € 3970 En stock
Redonda
Natural
Nylon
5.1 mm
0,0373 € - 0,0392 € 8012 En stock
Redonda
Natural
Nylon
7.1 mm
0,2024 € - 0,2129 € 2695 En stock
Redonda
Natural
Nylon
9.1 mm
0,0383 € - 0,0404 € En producción
Redonda
Natural
Nylon
11.2 mm
0,0386 € - 0,0406 € 966 En stock
Redonda
Natural
Nylon
15.2 mm
0,3929 € - 0,4136 € 1602 En stock
Redonda
Natural
Nylon
22.9 mm
0,1852 € - 0,195 € En producción
Oblongo
Negro
PVC
6.4 mm
  • de 5
LED Spacer 4.7 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10365434

Rango de precios
0,1217 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
LED Spacer 4.7 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10365410

Rango de precios
0,1028 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110102

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
309 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-0

10110133

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-2

10110171

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
869 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110287

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
58038 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110324

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
22448 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110362

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
10892 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110393

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
3643 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 4.0 mm | 0.157 in ; 22.2 mm | 0.874 in

10110034

Rango de precios
0,1063 € - 0,101 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.0 mm | 0.157 in ; 12.7 mm | 0.5 in

10110072

Rango de precios
0,0488 € - 0,0464 €

Niveles de existencias
2493 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.8 mm | 0.189 in ; 4.7 mm | 0.185 in

10110232

Rango de precios
0,0394 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
462 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 3.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110416

Rango de precios
0,1978 € - 0,1878 €

Niveles de existencias
88104 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    3.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 5.1 mm | 0.201 in

10110454

Rango de precios
0,2905 € - 0,2759 €

Niveles de existencias
3970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 7.1 mm | 0.28 in

10110492

Rango de precios
0,0392 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
8012 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 9.1 mm | 0.358 in

10110539

Rango de precios
0,2129 € - 0,2024 €

Niveles de existencias
2695 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 11.2 mm | 0.441 in

10110577

Rango de precios
0,0404 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 15.2 mm | 0.598 in

10110614

Rango de precios
0,0406 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
966 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    15.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 22.9 mm | 0.902 in

10314098

Rango de precios
0,4136 € - 0,3929 €

Niveles de existencias
1602 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    22.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - Rango de temperatura operativa 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10314135

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10320969

Rango de precios
0,2226 € - 0,2116 €

Niveles de existencias
1126 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led -

10368688

Rango de precios
1,213 € - 1,1524 €

Niveles de existencias
1568 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - UL94 V-0

10110119

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110140

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
2145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110188

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
6810 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-0

10110294

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-0

10110331

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-0

10110379

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
6998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-0

10110409

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.0 mm | 0.157 in ; 4.7 mm | 0.185 in

10110041

Rango de precios
0,0409 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
224959 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.8 mm | 0.189 in ; 15.9 mm | 0.626 in

10110201

Rango de precios
0,0522 € - 0,0496 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.8 mm | 0.189 in ; 6.4 mm | 0.252 in

10110249

Rango de precios
0,0394 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 3.6 mm | 0.142 in

10110423

Rango de precios
0,3499 € - 0,3324 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    3.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 5.6 mm | 0.22 in

10110461

Rango de precios
0,3499 € - 0,3324 €

Niveles de existencias
16452 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    5.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 7.6 mm | 0.299 in

10110508

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
4049 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 9.7 mm | 0.382 in

10110546

Rango de precios
0,2351 € - 0,2234 €

Niveles de existencias
965 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 11.4 mm | 0.449 in

10110584

Rango de precios
0,2725 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 16.5 mm | 0.65 in

10314074

Rango de precios
0,3375 € - 0,3206 €

Niveles de existencias
1584 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - Rango de temperatura operativa 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10314104

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
2830 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - Rango de temperatura operativa 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10314142

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10320976

Rango de precios
0,278 € - 0,2641 €

Niveles de existencias
863 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - UL94 V-0

10110096

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-2

10110164

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
437 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110270

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
4971 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-0

10110317

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-0

10110355

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10638934

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.0 mm | 0.157 in ; 19.1 mm | 0.752 in

10110027

Rango de precios
0,055 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

10110065

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
7932 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.8 mm | 0.189 in ; 22.2 mm | 0.874 in

10110225

Rango de precios
0,0607 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
20834 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.8 mm | 0.189 in ; 12.7 mm | 0.5 in

10110263

Rango de precios
0,049 € - 0,0465 €

Niveles de existencias
5282 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.6 mm | 0.181 in

10110447

Rango de precios
0,0439 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
765 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    4.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 6.4 mm | 0.252 in

10110485

Rango de precios
0,3776 € - 0,3587 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 8.6 mm | 0.339 in

10110522

Rango de precios
0,202 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
2124 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    8.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 10.7 mm | 0.421 in

10110560

Rango de precios
0,047 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
1116 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    10.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 14.0 mm | 0.551 in

10110607

Rango de precios
0,3845 € - 0,3653 €

Niveles de existencias
2158 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 21.6 mm | 0.85 in

10314081

Rango de precios
0,206 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
9856 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    21.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - Rango de temperatura operativa 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10314128

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
5774 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10320952

Rango de precios
0,2226 € - 0,2116 €

Niveles de existencias
5753 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10320990

Rango de precios
0,4343 € - 0,4126 €

Niveles de existencias
1182 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - UL94 V-2

10110089

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110126

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-0

10110157

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-0

10110195

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - UL94 V-2

10110300

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110348

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - UL94 V-2

10110386

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 4.0 mm | 0.157 in ; 15.9 mm | 0.626 in

10110010

Rango de precios
0,0518 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
33592 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.0 mm | 0.157 in ; 6.4 mm | 0.252 in

10110058

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
54857 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110218

Rango de precios
0,055 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
28207 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.8 mm | 0.189 in ; 9.5 mm | 0.374 in

10110256

Rango de precios
0,0447 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
8875 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led - 4.1 mm | 0.161 in

10110430

Rango de precios
0,3499 € - 0,3324 €

Niveles de existencias
11294 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    4.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 6.1 mm | 0.24 in

10110478

Rango de precios
0,3499 € - 0,3324 €

Niveles de existencias
21196 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    6.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 8.1 mm | 0.319 in

10110515

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    8.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 10.2 mm | 0.402 in

10110553

Rango de precios
0,2918 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
3917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    10.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 12.7 mm | 0.5 in

10110591

Rango de precios
0,3845 € - 0,3653 €

Niveles de existencias
1106 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - 19.1 mm | 0.752 in

10110621

Rango de precios
0,0414 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
1002 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led - Rango de temperatura operativa 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10314111

Rango de precios
0,2144 € - 0,2036 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - Rango de temperatura operativa 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10314159

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
2571 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

10320983

Rango de precios
0,4343 € - 0,4126 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
LED Spacer 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10365427

Rango de precios
0,1028 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2