Menu Search

Fijadores de precios con autoborde

En stock

Los fijadores de precios con autoborde promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de los autobordes. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de la pantalla Longitud general Grosor de material máximo compatible Compra
0,4577 € - 0,4817 € 9300 En stock
Horizontal
25.0 mm
2.5 mm
69600 En stock
Horizontal
25.0 mm
2.0 mm
0,4473 € - 0,4703 € 21980 En stock
Horizontal
25.0 mm
2.0 mm
0,0675 € - 0,0711 € En producción
Recto
38.0 mm
5.0 mm
0,205 € - 0,2158 € 20071 En stock
Horizontal
25.0 mm
1.5 mm
0,3607 € - 0,3796 € 25235 En stock
Hinged
25.0 mm
4.0 mm
Fijador de precios con autoborde 25.0 mm T2 PVC

10388556

Rango de precios
0,4817 € - 0,4577 €

Niveles de existencias
9300 En stock
Atributos
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Horizontal
  • Tipo de fijación
    Ajustable a presión
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Fijador de precios con autoborde 25.0 mm T3 PVC

10388464


Niveles de existencias
69600 En stock
Atributos
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Horizontal
  • Tipo de fijación
    Ajustable a presión
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Shelf Edge Ticket Fixing 25.0 mm T1 PVC

10388549

Rango de precios
0,4703 € - 0,4473 €

Niveles de existencias
21980 En stock
Atributos
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Horizontal
  • Tipo de fijación
    Ajustable a presión
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Fijador de precios con autoborde 38.0 mm PVC

10395554

Rango de precios
0,0711 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo
    Edge Ticket Holder
  • Orientación de la pantalla
    Recto
  • Tipo de fijación
    Ajustable a presión
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Fijador de precios con autoborde 25.0 mm T5 PEBD

10388471

Rango de precios
0,2158 € - 0,205 €

Niveles de existencias
20071 En stock
Atributos
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Horizontal
  • Tipo de fijación
    Tornillos
  • Método de montaje
    Atornillado
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Fijador de precios con autoborde - Color - Transparente ; Material - PVC ; Longitud general - 25.0 mm | 0.984 in ; Grosor de material máximo compatible - 4.0 mm | 0.157 in ; Orientación de la pantalla - Vertical ; Método de montaje - Enganchable

10552223

Rango de precios
0,3796 € - 0,3607 €

Niveles de existencias
25235 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hinged Ticket Rail Sign Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Hinged
  • Tipo de fijación
    Ajustable a presión
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo