Menu Search

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Thick Remo One

En producción

Thick Remo One es un bloque de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable que se usa para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y nuestro adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Para aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y señalizaciones temporales. Displays temporales y semipermanentes. Gráficos de un solo uso. Soportes móviles y colgados.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,1123 € - 0,1182 € 6012 En stock
0,9658 € - 1,0166 € 1200 En stock
0,055 € - 0,0579 € En producción
Pieza de cinta de espuma - Color - Blanco ; Tipo de paquete - Etiqueta ; Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Grosor general - 25.4 mm | 1 in

10383261

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
6012 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Removable
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Grosor general
    25.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
Pieza de cinta de espuma - Color - Blanco ; Tipo de paquete - Etiqueta ; Longitud general - 38.1 mm | 1.5 in ; Anchura general - 38.1 mm | 1.5 in ; Grosor general - 51.0 mm | 2.008 in

10383278

Rango de precios
1,0166 € - 0,9658 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Removable
  • Longitud general
    38.1 mm
  • Grosor general
    51.0 mm
  • Anchura general
    38.1 mm
Pieza de cinta de espuma - Color - Blanco ; Tipo de paquete - Etiqueta ; Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Grosor general - 12.7 mm | 0.5 in

10383247

Rango de precios
0,0579 € - 0,055 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Removable
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Grosor general
    12.7 mm
  • Anchura general
    25.4 mm