Menu Search

Ganchos de soporte con forma de C

En stock

Los ganchos de soporte con forma de C soportan cargas colgantes durante el acabado de pintado, tratamiento de superficies y manejo de materiales. La forma de C es ideal para piezas más amplias o múltiples estilos de piezas con varios grosores.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del gancho Diámetro del cable Compra
0,149 € - 0,1655 € 1250 En stock
100.0 mm
3.0 mm
0,0547 € - 0,0611 € 10000 En stock
75.0 mm
2.0 mm
0,0646 € - 0,0676 € En producción
100.0 mm
2.0 mm
0,1483 € - 0,1655 € 1125 En stock
200.0 mm
3.0 mm
0,0599 € - 0,0664 € En producción
100.0 mm
2.0 mm
0,0759 € - 0,0801 € 7500 En stock
150.0 mm
2.0 mm
0,0514 € - 0,0572 € En producción
60.0 mm
2.0 mm
0,0919 € - 0,102 € En producción
250.0 mm
2.0 mm
0,1258 € - 0,1394 € 1875 En stock
150.0 mm
3.0 mm
0,0478 € - 0,0528 € 5000 En stock
100.0 mm
1.5 mm
0,0667 € - 0,0789 € En producción
150.0 mm
2.0 mm
0,1026 € - 0,1139 € 1230 En stock
100.0 mm
3.0 mm
0,0452 € - 0,0502 € 5000 En stock
75.0 mm
1.5 mm
0,1585 € - 0,1854 € 625 En stock
200.0 mm
3.0 mm
0,0619 € - 0,0688 € 2500 En stock
150.0 mm
2.0 mm
0,1928 € - 0,2142 € En producción
250.0 mm
3.0 mm
0,0452 € - 0,0502 € En producción
100.0 mm
0.9 mm
0,1906 € - 0,2118 € En producción
150.0 mm
3.0 mm
C 90 grados - Diámetro del cable 3.0 mm | 0.118 in ; Longitud del gancho 100.0 mm | 3.937 in

10253991

Rango de precios
0,1655 € - 0,149 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Forma
    Forma en S trenzada
  • Tipo
    T6
  • Anchura general
    26.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 75.0 mm Hierro

10206522

Rango de precios
0,0611 € - 0,0547 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 100.0 mm Hierro

10206553

Rango de precios
0,0676 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 3.0 mm 200.0 mm Hierro

10206577

Rango de precios
0,1655 € - 0,1483 €

Niveles de existencias
1125 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Diámetro del cable
    3.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 100.0 mm Hierro

10206539

Rango de precios
0,0664 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 150.0 mm Hierro

10339886

Rango de precios
0,0801 € - 0,0759 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 60.0 mm Hierro

10339862

Rango de precios
0,0572 € - 0,0514 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 250.0 mm Hierro

10339879

Rango de precios
0,102 € - 0,0919 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 3.0 mm 150.0 mm Hierro

10339893

Rango de precios
0,1394 € - 0,1258 €

Niveles de existencias
1875 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Diámetro del cable
    3.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 1.5 mm 100.0 mm Hierro

10206515

Rango de precios
0,0528 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    1.5 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 150.0 mm Hierro

10206546

Rango de precios
0,0789 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
Ganchos de soporte con forma de CV 3.0 mm 100.0 mm Hierro

10206560

Rango de precios
0,1139 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
  • Forma
    Forma en C
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Diámetro del cable
    3.0 mm
C 90 grados - Diámetro del cable 1.5 mm | 0.059 in ; Longitud del gancho 75.0 mm | 2.953 in

10253977

Rango de precios
0,0502 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Forma
    Forma en S trenzada
  • Tipo
    T6
  • Anchura general
    26.0 mm
C 90 grados - Diámetro del cable 3.0 mm | 0.118 in ; Longitud del gancho 200.0 mm | 7.874 in

10254011

Rango de precios
0,1854 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Forma
    Forma en S trenzada
  • Tipo
    T6
  • Anchura general
    26.0 mm
C 90 grados - Diámetro del cable 2.0 mm | 0.079 in ; Longitud del gancho 150.0 mm | 5.906 in

10253984

Rango de precios
0,0688 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Forma
    Forma en S trenzada
  • Tipo
    T6
  • Anchura general
    26.0 mm
C 90 grados - Diámetro del cable 3.0 mm | 0.118 in ; Longitud del gancho 250.0 mm | 9.843 in

10254028

Rango de precios
0,2142 € - 0,1928 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Forma
    Forma en S trenzada
  • Tipo
    T6
  • Anchura general
    26.0 mm
C 90 grados - Diámetro del cable 0.9 mm | 0.035 in ; Longitud del gancho 100.0 mm | 3.937 in

10253960

Rango de precios
0,0502 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Forma
    Forma en S trenzada
  • Tipo
    T6
  • Anchura general
    26.0 mm
C 90 grados - Diámetro del cable 3.0 mm | 0.118 in ; Longitud del gancho 150.0 mm | 5.906 in

10254004

Rango de precios
0,2118 € - 0,1906 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Forma
    Forma en S trenzada
  • Tipo
    T6
  • Anchura general
    26.0 mm