Los ganchos de soporte con forma de V soportan cargas colgantes durante el acabado de pintado, tratamiento de superficies y manejo de materiales. La forma de C de 90 grados es ideal para piezas más amplias o múltiples estilos de piezas con varios grosores.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general del gancho | Diámetro del cable | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,048 € - 0,0505 € | 10000 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,056 € - 0,0623 € | 2500 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
10206485 | 0,1145 € - 0,127 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0973 € - 0,108 € | En producción |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0404 € - 0,0444 € | 10000 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
0,0549 € - 0,0578 € | 5000 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0706 € - 0,0741 € | 10000 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0587 € - 0,0652 € | 2500 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1436 € - 0,159 € | 625 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0442 € - 0,0462 € | 10000 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0538 € - 0,0565 € | 10000 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0914 € - 0,102 € | En producción |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0807 € - 0,0896 € | En producción |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,042 € - 0,0442 € | En producción |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0505 € - 0,0528 € | 15000 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0819 € - 0,086 € | 5000 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0736 € - 0,0771 € | 5000 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar