Menu Search

Pomos de auto-montaje

En stock

Los pomos de autoensamblaje están diseñados sin fijaciones internas y permiten una amplia gama de opciones de insertos roscados macho y hembra y vienen en una amplia gama de estilos para adaptarse a cualquier aplicación. Estos pomos de ajuste a presión permiten una flexibilidad a través de los herrajes y zócalos estándar

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Diámetro del núcleo Altura del pomo Altura del núcleo Compra
0,4818 € - 1,0648 € 1493 En stock
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,7672 € - 3,9072 € 500 En stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,5724 € - 1,2658 € 1497 En stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,3068 € - 2,8888 € 2074 En stock
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,7426 € - 3,8518 € 999 En stock
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,4368 € - 0,9658 € 1497 En stock
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
0,9735 € - 2,1517 € 2398 En stock
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,394 € - 3,0815 € 1598 En stock
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,755 € - 3,8795 € 1200 En stock
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,8502 € - 6,3007 € 2394 En stock
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
1,4808 € - 3,274 € 744 En stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,4313 € - 3,1643 € 2700 En stock
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,7672 € - 3,9072 € 744 En stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,012 € - 2,2368 € 1046 En stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,7672 € - 3,9072 € 348 En stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,575 € - 1,2712 € 1497 En stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,444 € - 3,1917 € 3590 En stock
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
0,6086 € - 1,3454 € 1496 En stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,282 € - 2,834 € 1698 En stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
0,9922 € - 2,1931 € 345 En stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
  • de 2
Pomo de estrella 35.1 mm M6 PP Negro

10558553

Rango de precios
1,0648 € - 0,4818 €

Niveles de existencias
1493 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    21.6 mm
  • Altura del núcleo
    17.8 mm
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    29.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 60.5 mm M6 PP Negro

10558591

Rango de precios
3,9072 € - 1,7672 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    15.7 mm
  • Diámetro del pomo
    60.5 mm
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 57.2 mm M8 PP Negro

10558652

Rango de precios
1,2658 € - 0,5724 €

Niveles de existencias
1497 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    25.1 mm
  • Altura del núcleo
    11.9 mm
  • Diámetro del pomo
    57.2 mm
  • Altura del pomo
    24.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 44.5 mm M8 PP Negro

10558669

Rango de precios
2,8888 € - 1,3068 €

Niveles de existencias
2074 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    7.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    21.8 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 63.5 mm M10 PP Negro

10558690

Rango de precios
3,8518 € - 1,7426 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.9 mm
  • Altura del núcleo
    9.1 mm
  • Diámetro del pomo
    63.5 mm
  • Altura del pomo
    25.4 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 35.1 mm M8 PP Negro

10558638

Rango de precios
0,9658 € - 0,4368 €

Niveles de existencias
1497 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    21.6 mm
  • Altura del núcleo
    17.8 mm
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    29.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de 3 brazos 44.5 mm M6 PP Negro

10558539

Rango de precios
2,1517 € - 0,9735 €

Niveles de existencias
2398 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    12.4 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    26.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 31.8 mm M6 PP Negro

10558621

Rango de precios
3,0815 € - 1,394 €

Niveles de existencias
1598 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Altura del núcleo
    5.1 mm
  • Diámetro del pomo
    31.8 mm
  • Altura del pomo
    21.1 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 63.5 mm M12 PP Negro

10558744

Rango de precios
3,8795 € - 1,755 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.9 mm
  • Altura del núcleo
    9.1 mm
  • Diámetro del pomo
    63.5 mm
  • Altura del pomo
    25.4 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 35.1 mm M6 PP Negro

10558584

Rango de precios
6,3007 € - 2,8502 €

Niveles de existencias
2394 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.9 mm
  • Altura del núcleo
    4.3 mm
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    15.0 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 60.5 mm M12 PP Negro

10558751

Rango de precios
3,274 € - 1,4808 €

Niveles de existencias
744 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    15.7 mm
  • Diámetro del pomo
    60.5 mm
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de 3 brazos 50.8 mm M6 PP Negro

10558607

Rango de precios
3,1643 € - 1,4313 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    12.4 mm
  • Diámetro del pomo
    50.8 mm
  • Altura del pomo
    27.7 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 60.5 mm M8 PP Negro

10558676

Rango de precios
3,9072 € - 1,7672 €

Niveles de existencias
744 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    15.7 mm
  • Diámetro del pomo
    60.5 mm
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 44.5 mm M10 PP Negro

10558706

Rango de precios
2,2368 € - 1,012 €

Niveles de existencias
1046 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    22.4 mm
  • Altura del núcleo
    19.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    31.8 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 60.5 mm M10 PP Negro

10558737

Rango de precios
3,9072 € - 1,7672 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    15.7 mm
  • Diámetro del pomo
    60.5 mm
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 57.2 mm M10 PP Negro

10558713

Rango de precios
1,2712 € - 0,575 €

Niveles de existencias
1497 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    25.1 mm
  • Altura del núcleo
    11.9 mm
  • Diámetro del pomo
    57.2 mm
  • Altura del pomo
    24.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 50.8 mm M6 PP Negro

10558614

Rango de precios
3,1917 € - 1,444 €

Niveles de existencias
3590 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    12.4 mm
  • Diámetro del pomo
    50.8 mm
  • Altura del pomo
    26.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 57.2 mm M6 PP Negro

10558577

Rango de precios
1,3454 € - 0,6086 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    25.1 mm
  • Altura del núcleo
    11.9 mm
  • Diámetro del pomo
    57.2 mm
  • Altura del pomo
    24.9 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 44.5 mm M6 PP Negro

10558560

Rango de precios
2,834 € - 1,282 €

Niveles de existencias
1698 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    22.4 mm
  • Altura del núcleo
    19.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    31.8 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 44.5 mm M8 PP Negro

10558645

Rango de precios
2,1931 € - 0,9922 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    22.4 mm
  • Altura del núcleo
    19.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    31.8 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 44.5 mm M10 PP Negro

10558720

Rango de precios
3,1091 € - 1,4065 €

Niveles de existencias
1746 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    31.8 mm
  • Altura del núcleo
    7.1 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    21.8 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de estrella 44.5 mm M6 PP Negro

10558546

Rango de precios
4,8426 € - 2,1908 €

Niveles de existencias
2954 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    13.7 mm
  • Diámetro del pomo
    44.5 mm
  • Altura del pomo
    26.4 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de 3 brazos 50.8 mm M8 PP Negro

10558683

Rango de precios
1,2023 € - 0,544 €

Niveles de existencias
1797 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.1 mm
  • Altura del núcleo
    12.4 mm
  • Diámetro del pomo
    50.8 mm
  • Altura del pomo
    27.7 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 38.1 mm M8 Acetato Negro

10559109

Rango de precios
0,311 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
4532 En stock
Atributos
  • Altura del núcleo
    10.4 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    16 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 12.7 mm M4 Acetato Negro

10558973

Rango de precios
0,3714 € - 0,168 €

Niveles de existencias
2347 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    1.8 mm
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 38.1 mm M10 Acetato Negro

10558935

Rango de precios
0,41 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
1395 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.8 mm
  • Altura del núcleo
    10.3 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    9.5 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 25.4 mm M8 Acetato Negro

10559079

Rango de precios
0,3852 € - 0,1744 €

Niveles de existencias
4496 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo de mariposa 45.2 mm M10 Acetato Negro

10558942

Rango de precios
0,4374 € - 0,198 €

Niveles de existencias
2498 En stock
Atributos
  • Altura del núcleo
    12.7 mm
  • Diámetro del pomo
    45.2 mm
  • Altura del pomo
    20.3 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
  • Color del pomo
    Black
Pomo de mariposa 38.1 mm M6 Acetato Negro

10559062

Rango de precios
0,4319 € - 0,1954 €

Niveles de existencias
915 En stock
Atributos
  • Altura del núcleo
    10.4 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    16 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 9.7 mm M3 Acetato Negro

10558959

Rango de precios
0,3686 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
22483 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    8.1 mm
  • Altura del núcleo
    1.5 mm
  • Diámetro del pomo
    9.7 mm
  • Altura del pomo
    5.8 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 38.1 mm M6 Acetato Negro

10559055

Rango de precios
0,4182 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
2099 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.8 mm
  • Altura del núcleo
    10.3 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    9.5 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 38.1 mm M8 Acetato Negro

10559093

Rango de precios
0,4125 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
2059 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    19.8 mm
  • Altura del núcleo
    10.3 mm
  • Diámetro del pomo
    38.1 mm
  • Altura del pomo
    9.5 mm
  • Color del pomo
    Black
Pomo Moleteado 25.4 mm M5 Acetato Negro

10559017

Rango de precios
0,3466 € - 0,1566 €

Niveles de existencias
5393 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 25.4 mm M6 Acetato Negro

10559048

Rango de precios
0,388 € - 0,1755 €

Niveles de existencias
1614 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    2.5 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    9.7 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 19.1 mm M6 Acetato Negro

10559024

Rango de precios
0,3276 € - 0,1482 €

Niveles de existencias
9138 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    13.2 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    19.1 mm
  • Altura del pomo
    7.9 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado
Pomo Moleteado 16.0 mm M5 Acetato Negro

10558997

Rango de precios
0,3714 € - 0,168 €

Niveles de existencias
14113 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    2.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Tipo de agarre
    Agarre moleteado