Menu Search

Interruptor del selector de dos posiciones

En stock

Selectores de dos posiciones ensamblados. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y una posición SIN contacto. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y dos posiciones SIN contacto. Se ofrece tanto en momentánea como mantenida. Los interruptores momentáneos de dos posiciones están apagados en la posición izquierda y son de resorte de recuperación en la derecha. Los interruptores momentáneos de tres posiciones están apagados en el centro, son de resorte de recuperación de la izquierda al centro y de la derecha al centro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Tipo Compra
20,26 € - 44,79 € En producción
2NO
IP65
10,377 € - 10,931 € En producción
1NO
IP 50
16,18 € - 35,76 € En producción
1NO
IP 50
10,377 € - 10,931 € En producción
1NO
14,954 € - 15,738 € En producción
2NO
IP 50
11,58 € - 25,59 € En producción
1NO
IP 50
20,26 € - 44,79 € En producción
2NO
IP 50
14,954 € - 15,738 € En producción
2NO
16,18 € - 35,76 € 78 En stock
1NO
IP65
20,26 € - 44,79 € En producción
2NO
IP 50
14,954 € - 15,738 € En producción
2NO
IP 50
11,65 € - 25,77 € En producción
1NO
IP65
Interruptor de mano IP65 IP65 22.0 mm PA

10211601

Rango de precios
44,79 € - 20,26 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    73.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65
Interruptor de mano IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212127

Rango de precios
10,931 € - 10,377 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruptor de mano IP65 IP65 22.0 mm PA

10211595

Rango de precios
35,76 € - 16,18 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    73.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruptor de mano IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212110

Rango de precios
10,931 € - 10,377 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Temperatura operativa
    -15 - 70 °C
Interruptor de mano IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212158

Rango de precios
15,738 € - 14,954 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruptor de mano IP65 IP65 22.0 mm PA

10211571

Rango de precios
25,59 € - 11,58 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    73.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Resorte de recuperación IP65 22.0 mm PA

10211618

Rango de precios
44,79 € - 20,26 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    73.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruptor de mano IP50 22.0 mm PA

10212134

Rango de precios
15,738 € - 14,954 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Temperatura operativa
    -15 - 70 °C
Interruptor de mano IP65 IP65 22.0 mm PA

10211588

Rango de precios
35,76 € - 16,18 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Longitud
    73.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65
Interruptor de mano IP65 IP65 22.0 mm PA

10211625

Rango de precios
44,79 € - 20,26 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    73.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruptor de mano IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212141

Rango de precios
15,738 € - 14,954 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 50
Interruptor de mano IP65 IP65 22.0 mm PA

10211564

Rango de precios
25,77 € - 11,65 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud
    73.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP65