A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.
ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Maximum Tensile Strength | Color | Longitud general | Material | Tipo | Fuerza mínima de tensión | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0484 € - 2,0484 € | 2495 En stock |
|
Amarillo
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
18,7437 € - 18,7437 € | 4995 En stock |
|
Azul
|
3.843 in
97.6 mm
|
ABS
|
EinLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,3608 € - 2,3608 € | 450 En stock |
|
Azul
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
UnoLock
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
0,3328 € - 0,3328 € | En producción |
|
Amarillo
|
3.843 in
97.6 mm
|
ABS
|
EinLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,0484 € - 2,0484 € | En producción |
|
Blanco
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,231 € - 2,231 € | En producción |
|
Blanco
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,6178 € - 1,6178 € | En producción |
|
Blanco
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,0484 € - 2,0484 € | En producción |
|
Rojo
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
15,0888 € - 15,0888 € | En producción |
|
Amarillo
|
3.843 in
97.6 mm
|
ABS
|
EinLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,0484 € - 2,0484 € | En producción |
|
Azul
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,231 € - 2,231 € | En producción |
|
Naranja
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,6178 € - 1,6178 € | En producción |
|
Verde
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,6178 € - 1,6178 € | En producción |
|
Amarillo
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,231 € - 2,231 € | En producción |
|
Amarillo
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,3608 € - 2,3608 € | 5999 En stock |
|
Naranja
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
UnoLock
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
2,3608 € - 2,3608 € | En producción |
|
Amarillo
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
UnoLock
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
2,231 € - 2,231 € | En producción |
|
Azul
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
2,231 € - 2,231 € | 6409 En stock |
|
Rojo
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
20083397 | 2,0484 € - 2,0484 € | En producción |
|
Verde
|
3.559 in
90.4 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
|||
1,6178 € - 1,6178 € | En producción |
|
Azul
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acero
|
Precinto de barrera
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar