Menu Search

Pasacables de entrada con membrana - Montaje en placa

En stock

Los pasacables con sistema de entrada de cables son una tecnología de entrada y conexión sin herramientas para máquinas y equipos. Disponible en una selección de tamaños, la mayoría de la gama es abierta y tiene una ranura y un orificio. También disponemos de una opción cerrada que no tiene ranura ni orificio. Estos pasacables hecho de TPV y TPE negro ofrecen un grado de protección IP65. Son adecuados para usarse en temperaturas entre -30 ºC y 100 ºC. Puede comprarse por separado una placa con sistema de entrada de cables complementaria.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Compra
24077 En stock
105 En stock
22.3 mm
2769 En stock
22.3 mm
155 En stock
22.3 mm
1110 En stock
22.3 mm
567 En stock
22.3 mm
2246 En stock
22.3 mm
En producción
22.3 mm
En producción
22.3 mm
Pasacable 34.0 mm Goma de Silicona Negro

10337158


Niveles de existencias
24077 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
Pasacables de membrana de entrada - Diámetro del orificio compatible 22.3 mm | 0.878 in

10207543


Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Color
    Negro
Pasacables de membrana de entrada - Diámetro del orificio compatible 22.3 mm | 0.878 in

10207581


Niveles de existencias
2769 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables de membrana de entrada - Diámetro del orificio compatible 22.3 mm | 0.878 in

10207567


Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables de membrana de entrada - Diámetro del orificio compatible 22.3 mm | 0.878 in

10207604


Niveles de existencias
1110 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables de membrana de entrada - Diámetro del orificio compatible 22.3 mm | 0.878 in

10207550


Niveles de existencias
567 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables de membrana de entrada - Diámetro del orificio compatible 22.3 mm | 0.878 in

10207598


Niveles de existencias
2246 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables de membrana de entrada - Altura general 33.0 mm | 1.299 in ; Rango de diámetro del cable compatible 9.0 - 11.0 mm | 0.354 - 0.433 in; Negro; TPE;TPV

10207574


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Pasacables de membrana de entrada - Diámetro del orificio compatible 22.3 mm | 0.878 in

10207611


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.3 mm
  • Longitud
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE;TPV