Puntillas para patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas puntillas para patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9322 € - 2,0336 € | 4060 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,7608 € - 1,8538 € | 2595 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2,247 € - 4,9672 € | 117 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,787 € - 1,881 € | 7190 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10186978 | 1,787 € - 1,881 € | 2143 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,7744 € - 1,8674 € | 4502 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,8664 € - 1,9646 € | 4740 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
1,8664 € - 1,9646 € | 51680 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
1,7744 € - 1,8674 € | 6181 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,7744 € - 1,8674 € | 6734 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
2,2864 € - 5,0542 € | 500 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||||
1,2812 € - 1,3491 € | 6244 En stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,2812 € - 1,3491 € | 13959 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,8664 € - 1,9646 € | 6 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
1,2697 € - 1,3366 € | 4799 En stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,2697 € - 1,3366 € | 15850 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,787 € - 1,881 € | 5046 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10186794 | 1,0805 € - 1,137 € | 5552 En stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,2707 € - 1,3376 € | 17707 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,7608 € - 1,8538 € | 4677 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar