Menu Search

Pata basculante de ajuste a presión

En stock

Las patas basculantes de ajuste a presión son patas giratorias con inserto de resorte. El inserto y la pata viene como una pieza para facilitar la aplicación. Las patas están diseñadas con una tapa de tubo para un acabado limpio y tienen una articulación de rótula para crear una acción de inclinación. La gama ofrece una elección de base para adaptarse a varias aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Tamaño del tubo compatible Compra
2,7191 € - 2,8623 € En producción
Nylon:Acero
28.5 mm
2,3665 € - 2,491 € En producción
Acero
22.0 mm
2,2399 € - 2,3578 € En producción
Acero
19.0 mm
2,2399 € - 2,3578 € En producción
Nylon:Acero
19.0 mm
2,7191 € - 2,8623 € En producción
Acero
28.5 mm
Puntilla redonda - Estándar Redonda 31.0 mm 28.5 mm

10435946

Rango de precios
2,8623 € - 2,7191 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo
    Nylon:Acero
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Clavijas de metal
  • Altura de la cabeza
    18.0 mm
Puntilla redonda - Estándar Redonda 31.0 mm 22.0 mm

10435960

Rango de precios
2,491 € - 2,3665 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Clavijas de metal
  • Altura de la cabeza
    18.0 mm
Puntilla redonda - Estándar Redonda 31.0 mm 19.0 mm

10435953

Rango de precios
2,3578 € - 2,2399 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Clavijas de metal
  • Altura de la cabeza
    18.0 mm
Puntilla redonda - Estándar Redonda 31.0 mm 19.0 mm

10435939

Rango de precios
2,3578 € - 2,2399 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo
    Nylon:Acero
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Clavijas de metal
  • Altura de la cabeza
    18.0 mm
Puntilla redonda - Estándar Redonda 31.0 mm 28.5 mm

10435977

Rango de precios
2,8623 € - 2,7191 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Clavijas de metal
  • Altura de la cabeza
    18.0 mm