Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4181 € - 2,5456 € | 414 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
0,4096 € - 0,4316 € | 447 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.602 in
15.3 mm
|
Goma de neopreno
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,7075 € - 0,744 € | En producción |
Negro
|
Redonda
|
0.453 in
11.5 mm
|
Goma de neopreno
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
10340431 | 0,4128 € - 0,4347 € | 39311 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.28 in
7.1 mm
|
Goma de neopreno
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||
0,0686 € - 0,0722 € | 659722 En stock |
Natural
|
Redonda
|
|
Polietileno de alta densidad
|
|
|||||
1,7086 € - 1,7984 € | 4455 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
0,4431 € - 0,4661 € | 9942 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.374 in
9.5 mm
|
Goma de neopreno
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
10172056 | 0,5727 € - 0,603 € | 4024 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goma de neopreno
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
2,2865 € - 2,4066 € | 2057 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
0,5622 € - 0,5925 € | En producción |
Negro
|
Redonda
|
0.724 in
18.4 mm
|
Goma de neopreno
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
0,2539 € - 0,2665 € | 6959 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,3741 € - 0,394 € | 4484 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,4682 € - 0,4922 € | 4587 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.906 in
23.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||
10089873 | 0,3482 € - 0,7697 € | 15390 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.626 in
15.9 mm
|
Goma termoplástica
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,4258 € - 0,9412 € | 2427 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.717 in
18.2 mm
|
Goma termoplástica
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
0,0944 € - 0,2084 € | En producción |
Negro
|
Redonda
|
0.354 in
9.0 mm
|
Goma natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,4533 € - 1,0021 € | 3453 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
0,1669 € - 0,3689 € | En producción |
Negro
|
Redonda
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
0,2539 € - 0,2665 € | 5757 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,3741 € - 0,394 € | 88727 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar