Menu Search

Pomo moleteado - Inserto roscado

En stock

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Compra
2,97 € - 3,126 € 135 En stock
32.0 mm
M6
Latón
2,182 € - 2,296 € En producción
32.0 mm
M6
Acero
2,694 € - 2,836 € 54 En stock
22.0 mm
M6
Latón
1,906 € - 2,006 € En producción
22.0 mm
M6
Acero
2,97 € - 3,126 € 3669 En stock
32.0 mm
M8
Latón
2,51 € - 2,642 € 156 En stock
32.0 mm
M8
Acero
2,602 € - 2,738 € 414 En stock
22.0 mm
M5
Latón
1,866 € - 1,964 € 109 En stock
22.0 mm
M5
Acero
Pomo de agarre 32.0 mm M6 PA Negro

10214381

Rango de precios
3,126 € - 2,97 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Pomo de agarre 32.0 mm M6 PA Negro

10214428

Rango de precios
2,296 € - 2,182 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Pomo de agarre 22.0 mm M6 PA Negro

10214374

Rango de precios
2,836 € - 2,694 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura general
    17.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Pomo de agarre 22.0 mm M6 PA Negro

10214411

Rango de precios
2,006 € - 1,906 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura general
    17.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Pomo de agarre 32.0 mm M8 PA Negro

10214398

Rango de precios
3,126 € - 2,97 €

Niveles de existencias
3669 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Pomo de agarre 32.0 mm M8 PA Negro

10214435

Rango de precios
2,642 € - 2,51 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Código de material
    7318190090
Pomo de agarre 22.0 mm M5 PA Negro

10214367

Rango de precios
2,738 € - 2,602 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura general
    17.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pomo de agarre 22.0 mm M5 PA Negro

10214404

Rango de precios
1,964 € - 1,866 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura general
    17.0 mm
  • Código de material
    7326909890