Los clips Canoe son una fijación de bajo coste diseñada para funcionar como remache o tornillo. El diseño de estos clips permite que sean más fáciles de extraer que otros remaches. La gama incluye una variedad de estilos, incluidos los que tienen un anclaje totalmente hueco o un anclaje parcialmente hueco.
Adecuados para montaje de paneles frontales, estos clips económicos se cierran fácilmente en orificios redondos y cubren superficies más pequeñas. Son ideales para fijar de manera segura una variedad de materiales, tanto metales como plásticos. No se requieren herramientas para la instalación. Solo es necesario aplicar presión con el pulgar sobre la cabeza redonda y plana.
Nuestra gama ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Pueden utilizarse en aplicaciones electrónicas, de automoción o de maquinaria. Los clips Canoe se insertan de manera limpia en los orificios del panel y son ideales para carteles y expositores de uso a largo plazo. Pueden extraerse y reutilizarse si fuera necesario. Sin embargo, gracias a su agarre extrafirme, son más adecuados para aplicaciones que no se cambian con mucha frecuencia.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Longitud de anclaje | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10223314 | 0,0478 € - 0,059 € | 5691 En stock |
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.106 in
0.8 - 2.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 - 0.091 in
2.2 - 2.3 mm
|
||||
0,0958 € - 0,1008 € | 39351 En stock |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|||||
0,0504 € - 0,0623 € | En producción |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
|||||
0,0473 € - 0,0584 € | 30788 En stock |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|||||
0,0472 € - 0,0582 € | 4001 En stock |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
|||||
0,1208 € - 0,1491 € | 563 En stock |
Natural
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
|||||
10223253 | 0,0503 € - 0,0621 € | 16470 En stock |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||||
0,0482 € - 0,0595 € | 935 En stock |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.311 - 0.331 in
7.9 - 8.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
|||||
0,0617 € - 0,0761 € | 3919 En stock |
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
|||||
0,0482 € - 0,0595 € | 1145 En stock |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
|||||
0,0472 € - 0,0582 € | 2144 En stock |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
|||||
0,1435 € - 0,1772 € | 50408 En stock |
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
|||||
0,0489 € - 0,0604 € | 30998 En stock |
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
|||||
0,0409 € - 0,0505 € | 15966 En stock |
Negro
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|||||
0,0445 € - 0,0549 € | 12959 En stock |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
|||||
0,0525 € - 0,0648 € | 940 En stock |
Natural
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
|||||
0,062 € - 0,0765 € | 1961 En stock |
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|||||
0,081 € - 0,10 € | 2850 En stock |
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.193 - 0.213 in
4.9 - 5.4 mm
|
|||||
0,0495 € - 0,0611 € | 32532 En stock |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
|||||
0,127 € - 0,1533 € | En producción |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar