Menu Search

Piezas de gancho y aro: piezas combinadas

En stock

Los cierres de gancho y aro cuentan con un adhesivo fuerte con una fijación inicial alta. Los productos vienen con un recubrimiento de poliéster transparente para una liberación fácil. Se unen bien a superficies corrugadas, aglomerado de madera, cristal, madera, metal pulvicubierto y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Material: 100% nylon con recubrimiento de poliéster transparente. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Libros de muestras, expositores del punto de venta, expositores, cabinas, envasado, archivadores

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Anchura general Longitud Compra
0,3901 € - 0,4292 € 995 En stock
Blanco
25.4 mm
25.4 mm
0,4737 € - 0,4986 € En producción
Negro
25.4 mm
76.2 mm
1,0293 € - 1,0834 € En producción
Negro
25.4 mm
127.0 mm
0,1377 € - 0,1449 € En producción
Blanco
25.4 mm
25.4 mm
0,2811 € - 0,2959 € 1998 En stock
Blanco
25.4 mm
25.4 mm
0,1834 € - 0,2017 € 1236 En stock
Negro
25.4 mm
50.8 mm
0,7892 € - 0,8307 € En producción
Negro
25.4 mm
101.6 mm
0,1975 € - 0,2173 € 4987 En stock
Blanco
25.4 mm
50.8 mm
0,3551 € - 0,3738 € 2894 En stock
Blanco
25.4 mm
101.6 mm
0,1598 € - 0,1682 € En producción
Negro
25.4 mm
25.4 mm
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Blanco ; Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 1000

10384848

Rango de precios
0,4292 € - 0,3901 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 76.2 mm | 3 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Negro ; Longitud general - 76.2 mm | 3 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 2000

10567678

Rango de precios
0,4986 € - 0,4737 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 127.0 mm | 5 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Negro ; Longitud general - 127.0 mm | 5 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 1000

10311561

Rango de precios
1,0834 € - 1,0293 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Blanco ; Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 5000

10311509

Rango de precios
0,1449 € - 0,1377 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Blanco ; Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 2000

10384831

Rango de precios
0,2959 € - 0,2811 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 50.8 mm | 2 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Negro ; Longitud general - 50.8 mm | 2 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 2500

10311547

Rango de precios
0,2017 € - 0,1834 €

Niveles de existencias
1236 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 101.6 mm | 4 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Negro ; Longitud general - 101.6 mm | 4 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 1500

10311554

Rango de precios
0,8307 € - 0,7892 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 50.8 mm | 2 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Blanco ; Longitud general - 50.8 mm | 2 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 2500

10311516

Rango de precios
0,2173 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
4987 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 101.6 mm | 4 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Blanco ; Longitud general - 101.6 mm | 4 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 1500

10311523

Rango de precios
0,3738 € - 0,3551 €

Niveles de existencias
2894 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado
Pieza de gancho y aro - Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Perfil de la pieza - Duraco ; Color - Negro ; Longitud general - 25.4 mm | 1 in ; Anchura general - 25.4 mm | 1 in ; Cantidad por caja - 5000

10311530

Rango de precios
0,1682 € - 0,1598 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Tipo de material
    Nylon
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Forma
    Juego combinado