Menu Search

Juntas - Burbuja

En stock

Sellos de juntas - Las burbujas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la palanca Agarre máximo Anchura de la palanca general Agarre mínimo Compra
85,39 € - 89,88 € 68 En stock
1.5 mm
1.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
Junta de burbuja Top 1.0 mm 1.5 mm EPDM

10411896

Rango de precios
89,88 € - 85,39 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    1.5 mm
  • Longitud general
    20.0 m
  • Altura general
    15.0 mm
  • Rango de agarre
    1.0 - 1.5 mm