Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Dos clavijas/Punta de flecha

En stock

Estos pilares de soporte PCB se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Longitud del espaciador Compra
0,0943 € - 0,0992 € 24939 En stock
2.5 mm
3.0 mm
8.9 mm
0,0835 € - 0,0879 € 14999 En stock
2.5 mm
3.0 mm
7.6 mm
0,1124 € - 0,1184 € 15098 En stock
2.5 mm
3.0 mm
13.6 mm
0,1008 € - 0,1061 € 15000 En stock
2.5 mm
3.0 mm
9.9 mm
0,0736 € - 0,0774 € 8265 En stock
2.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,1052 € - 0,1108 € 14630 En stock
2.5 mm
3.0 mm
11.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10381458

Rango de precios
0,0992 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
24939 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381441

Rango de precios
0,0879 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
14999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 13.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381489

Rango de precios
0,1184 € - 0,1124 €

Niveles de existencias
15098 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10381465

Rango de precios
0,1061 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381434

Rango de precios
0,0774 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
8265 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381472

Rango de precios
0,1108 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
14630 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm