Menu Search

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

En stock

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material Diámetro del orificio de montaje Anchura general Tipo Compra
10,02 € - 22,16 € 62 En stock
80.0 mm
Acero inoxidable
5.2 mm
32.0 mm
Catch
3,654 € - 8,076 € 23 En stock
26.0 mm
Acero inoxidable
5.2 mm
20.0 mm
Strike
2,024 € - 4,472 € En producción
50.0 mm
Acero suave
3.8 mm
22.0 mm
Catch
0,716 € - 0,754 € 514 En stock
24.0 mm
Acero suave
3.5 mm
14.0 mm
Strike
5,66 € - 12,53 € 3262 En stock
52.0 mm
Acero inoxidable
Strike & Catch
En producción
50.0 mm
Acero inoxidable
3.8 mm
22.0 mm
Catch
1,63 € - 3,602 € 1251 En stock
24.0 mm
Acero inoxidable
3.5 mm
14.0 mm
Strike
2,352 € - 5,20 € 513 En stock
80.0 mm
Acero suave
5.2 mm
32.0 mm
Catch
0,89 € - 0,9368 € 403 En stock
26.0 mm
Acero suave
5.2 mm
20.0 mm
Strike
Pestillo Extraíble - Anchura general: 32.0 mm | 1.26 in Diámetro del orificio de montaje: 5.2 mm | 0.205 in ; Longitud general - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura general - 32.0 mm | 1.26 in

10272466

Rango de precios
22,16 € - 10,02 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    No ajustable
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Catch
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.2 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general: 20.0 mm | 0.787 in Diámetro del orificio de montaje: 5.2 mm | 0.205 in ; Longitud general - 26.0 mm | 1.024 in ; Anchura general - 20.0 mm | 0.787 in

10272640

Rango de precios
8,076 € - 3,654 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Strike
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.2 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general: 22.0 mm | 0.866 in Diámetro del orificio de montaje: 3.8 mm | 0.15 in ; Longitud general - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura general - 22.0 mm | 0.866 in

10272428

Rango de precios
4,472 € - 2,024 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Ajustabilidad
    No ajustable
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Catch
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.8 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general: 14.0 mm | 0.551 in Diámetro del orificio de montaje: 3.5 mm | 0.138 in ; Longitud general - 24.0 mm | 0.945 in ; Anchura general - 14.0 mm | 0.551 in

10272619

Rango de precios
0,754 € - 0,716 €

Niveles de existencias
514 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Strike
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.5 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
Pestillo Extraíble - Longitud general - 33.6 mm | 1.323 in; Anchura general - 23.5 mm | 0.925 in; Acero inoxidable

10272442

Rango de precios
12,53 € - 5,66 €

Niveles de existencias
3262 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    No ajustable
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Strike & Catch
  • Altura general
    13.5 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general: 22.0 mm | 0.866 in Diámetro del orificio de montaje: 3.8 mm | 0.15 in ; Longitud general - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura general - 22.0 mm | 0.866 in

10272435


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Ajustabilidad
    No ajustable
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Catch
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.8 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general: 14.0 mm | 0.551 in Diámetro del orificio de montaje: 3.5 mm | 0.138 in ; Longitud general - 24.0 mm | 0.945 in ; Anchura general - 14.0 mm | 0.551 in

10272626

Rango de precios
3,602 € - 1,63 €

Niveles de existencias
1251 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Strike
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.5 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general: 32.0 mm | 1.26 in Diámetro del orificio de montaje: 5.2 mm | 0.205 in ; Longitud general - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura general - 32.0 mm | 1.26 in

10272459

Rango de precios
5,20 € - 2,352 €

Niveles de existencias
513 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    No ajustable
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Catch
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.2 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general: 20.0 mm | 0.787 in Diámetro del orificio de montaje: 5.2 mm | 0.205 in ; Longitud general - 26.0 mm | 1.024 in ; Anchura general - 20.0 mm | 0.787 in

10272633

Rango de precios
0,9368 € - 0,89 €

Niveles de existencias
403 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Strike
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.2 mm
  • Longitud general
    26.0 mm