Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2613 € - 1,3282 € | 5608 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado de plástico
|
|||||||
2,103 € - 4,648 € | 392 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M12
|
Espárrago roscado de plástico
|
|||||||
0,566 € - 1,252 € | 2 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fijación atornillable
|
|||||||
0,3034 € - 0,671 € | 1799 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Inserto roscado
|
|||||||
1,5638 € - 3,4566 € | 3928 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M12
|
Inserto roscado
|
|||||||
1,0448 € - 2,3092 € | 961 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
Fijación atornillable
|
|||||||
8,036 € - 8,465 € | 50 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
M12
|
Threaded Blind Hole
|
|||||||
10189368 | 2,944 € - 6,51 € | 50 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M6
|
Threaded Blind Hole
|
||||||
3,6136 € - 3,804 € | 225 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M8
|
Threaded Blind Hole
|
|||||||
4,692 € - 4,943 € | 81 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
Threaded Blind Hole
|
|||||||
5,71 € - 6,00 € | 64 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado de plástico
|
|||||||
10,24 € - 10,77 € | 25 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M12
|
Espárrago roscado de plástico
|
|||||||
3,156 € - 3,318 € | 62 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M8
|
Threaded Blind Hole
|
|||||||
4,2325 € - 4,4515 € | 114 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M10
|
Threaded Blind Hole
|
|||||||
10214268 | 3,114 € - 3,276 € | 97 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Orificio roscado
|
||||||
0,81 € - 1,789 € | En producción |
0.906 in
23.0 mm
|
M10
|
Fijación atornillable
|
|||||||
10261118 | 0,3418 € - 0,7554 € | 19375 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
Inserto roscado
|
||||||
0,2918 € - 0,6448 € | 1000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Fijación atornillable
|
|||||||
1,682 € - 3,7182 € | 3646 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M12
|
Fijación atornillable
|
|||||||
2,48 € - 5,484 € | 1793 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
Threaded Blind Hole
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar