Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Longitud de la rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8997 € - 0,9468 € | 2898 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
1,0335 € - 1,0878 € | En producción |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
0,6918 € - 0,7284 € | 14978 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
1,9083 € - 2,0087 € | En producción |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,3376 € - 1,4087 € | 37 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
1,8047 € - 1,8998 € | En producción |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
2,4798 € - 2,6104 € | 160 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
1,1171 € - 1,1767 € | 590 En stock |
M5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
10198780 | 1,7504 € - 1,8423 € | 1103 En stock |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.394 in
10.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,6867 € - 2,8278 € | En producción |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.394 in
10.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
9,5416 € - 10,0437 € | En producción |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.394 in
10.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
3,9271 € - 4,134 € | 400 En stock |
M8
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.551 in
14.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
6,0088 € - 6,3223 € | 8 En stock |
M8
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Métrico
|
0.551 in
14.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
0,3647 € - 0,3835 € | En producción |
M2
|
Acero
|
Galvanizado
|
Métrico
|
0.197 in
5.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
0,3846 € - 0,4044 € | En producción |
M2
|
Acero
|
Galvanizado
|
Métrico
|
0.197 in
5.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
0,8948 € - 0,942 € | En producción |
M2
|
Acero
|
Galvanizado
|
Métrico
|
0.197 in
5.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,3511 € - 0,3699 € | 1400 En stock |
M2.5
|
Acero
|
Galvanizado
|
Métrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,3658 € - 0,3846 € | 200 En stock |
M2.5
|
Acero
|
Galvanizado
|
Métrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
0,4076 € - 0,4285 € | En producción |
M2.5
|
Acero
|
Galvanizado
|
Métrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,3584 € - 0,3772 € | 5844 En stock |
M3
|
Acero
|
Galvanizado
|
Métrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar