Menu Search

Separadores de circuito impreso

En producción

Estos separadores de circuito impreso aislantes son una aplicación de dos piezas: el pasador (CPS) y el retenedor (CSR). Están diseñados para sujetar la placa del circuito impreso. La combinación de las partes complementarias forma un separador de nylon completamente cerrado. Se recomienda el uso de un tornillo de cabeza con ribete. Cada retenedor se usa con un pasador específico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor máximo del panel A Diámetro del orificio A Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2654 € - 0,2794 € 37181 En stock
2.4 mm
8.3 mm
#8,M4
6.9 mm
0,2588 € - 0,2725 € 2294 En stock
2.4 mm
#6,M3
5.7 mm
0,2588 € - 0,2725 € 5878 En stock
2.4 mm
#8,M4
5.7 mm
0,1231 € - 0,1295 € 2209 En stock
2.4 mm
#8,M4
20.0 mm
0,4205 € - 0,4426 € 4970 En stock
2.4 mm
#4,M2.5
5.7 mm
0,4244 € - 0,4467 € 1955 En stock
2.4 mm
#6,M3
7.5 mm
0,0541 € - 0,0569 € En producción
2.4 mm
#8,M4
7.5 mm
0,2641 € - 0,278 € 509 En stock
2.4 mm
5.0 mm
#4,M2.5
5.0 mm
0,314 € - 0,3306 € 1970 En stock
2.4 mm
#4,M2.5
7.5 mm
0,3627 € - 0,3817 € 13978 En stock
2.4 mm
#6,M3
10.0 mm
0,2641 € - 0,278 € 63512 En stock
2.4 mm
#8,M4
10.0 mm
0,2628 € - 0,2766 € 6605 En stock
2.4 mm
6.5 mm
#6,M3
6.5 mm
0,2234 € - 0,2351 € 3000 En stock
2.4 mm
#4,M2.5
10.0 mm
0,4323 € - 0,4551 € En producción
2.4 mm
#6,M3
15.0 mm
0,0733 € - 0,0806 € 2000 En stock
2.4 mm
#8,M4
15.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.9 mm #8,M4 Ajuste con bloqueo a presión

10153307

Rango de precios
0,2794 € - 0,2654 €

Niveles de existencias
37181 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Pasador
Soporte de tornillo y cerradura 5.7 mm PA

10153345

Rango de precios
0,2725 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
2294 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 5.7 mm PA

10153383

Rango de precios
0,2725 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
5878 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10153420

Rango de precios
0,1295 € - 0,1231 €

Niveles de existencias
2209 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 5.7 mm PA

10153314

Rango de precios
0,4426 € - 0,4205 €

Niveles de existencias
4970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 7.5 mm PA

10153352

Rango de precios
0,4467 € - 0,4244 €

Niveles de existencias
1955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 7.5 mm PA

10153390

Rango de precios
0,0569 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm #4,M2.5 Ajuste con bloqueo a presión

10153284

Rango de precios
0,278 € - 0,2641 €

Niveles de existencias
509 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Pasador
Soporte de tornillo y cerradura 7.5 mm PA

10153321

Rango de precios
0,3306 € - 0,314 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10153369

Rango de precios
0,3817 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
13978 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10153406

Rango de precios
0,278 € - 0,2641 €

Niveles de existencias
63512 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 6.5 mm #6,M3 Ajuste con bloqueo a presión

10153291

Rango de precios
0,2766 € - 0,2628 €

Niveles de existencias
6605 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Pasador
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10153338

Rango de precios
0,2351 € - 0,2234 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10153376

Rango de precios
0,4551 € - 0,4323 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10153413

Rango de precios
0,0806 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    El pasador se ajusta en el retenedor
  • Tipo
    Retenedor