Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del cono | Color | Material | Pestaña del dedo | Diámetro mínimo del cono | Estilo de tapón | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En producción |
2.203 in
55.96 mm
|
Natural
|
Silicona
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
En producción |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
En producción |
1.437 in
36.50 mm
|
Natural
|
Silicona
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
En producción |
1.25 in
31.75 mm
|
Natural
|
Silicona
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
En producción |
1.969 in
50.01 mm
|
Natural
|
Silicona
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
5,5072 € - 5,7998 € | 93 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
Hollow
|
||||
5,5594 € - 5,852 € | 205 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hollow
|
||||
0,2838 € - 0,6274 € | 3747 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
GTP
|
Without Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hollow
|
||||
6,061 € - 6,3746 € | 650 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hollow
|
||||
17,504 € - 18,423 € | 20 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
Verde
|
Silicona
|
Without Tab
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,2641 € - 0,278 € | 98 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
GTP
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Firme
|
||||
4,9596 € - 5,2208 € | 508 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Verde
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
Hollow
|
||||
4,9804 € - 5,2418 € | 374 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
Azul
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.299 in
33.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,1498 € - 0,3311 € | 4763 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
GTP
|
Without Tab
|
0.205 in
5.2 mm
|
Hollow
|
||||
4,6774 € - 4,924 € | En producción |
1.535 in
39.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
Hollow
|
||||
8,9976 € - 9,478 € | 443 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hollow
|
||||
10242377 | 0,155 € - 0,1632 € | 143070 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Firme
|
|||
0,4399 € - 0,4629 € | 2930 En stock |
0.594 in
15.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
Without Tab
|
0.406 in
10.3 mm
|
Firme
|
||||
1,2561 € - 1,3219 € | 5602 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
Without Tab
|
0.78 in
19.8 mm
|
Firme
|
||||
1,7608 € - 1,8538 € | 64 En stock |
1.315 in
33.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
Firme
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar