Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,173 € - 5,444 € | 1 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Through Thread
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
|||||
5,34 € - 5,622 € | 160 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Macho
|
|
PP
|
|||||
10,262 € - 10,805 € | 275 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Macho
|
|
PP
|
|||||
16,64 € - 17,51 € | En producción |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Macho
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||||
2,5644 € - 5,6684 € | 763 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Macho
|
|
PA
|
|||||
2,641 € - 5,8378 € | En producción |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Macho
|
|
PA
|
|||||
2,518 € - 5,567 € | 314 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Macho
|
|
Fenólico
|
|||||
6,7508 € - 7,106 € | 57 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Macho
|
|
Fenólico
|
|||||
3,854 € - 4,0566 € | 2522 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Macho
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenólico
|
|||||
5,6952 € - 5,988 € | 178 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Macho
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenólico
|
|||||
0,9147 € - 0,9628 € | 401 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Macho
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
|||||
0,5984 € - 0,6298 € | 2773 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Macho
|
|
PA
|
|||||
2,414 € - 2,539 € | 286 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Macho
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
|||||
10271421 | 3,135 € - 3,302 € | 163 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Macho
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||||
4,588 € - 4,828 € | 28 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Macho
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
|||||
20,22 € - 21,276 € | 1 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Macho
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||||
51,31 € - 54,015 € | En producción |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Macho
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acero inoxidable
|
|||||
24,254 € - 25,54 € | En producción |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Macho
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||||
6,092 € - 6,406 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Macho
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
|||||
8,339 € - 8,778 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Macho
|
|
PP
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar