Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Inserto roscado

En stock

Los mangos de fijación hembra en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el asa apartada del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura de la base Altura general Diámetro de la base Radio del asa Compra
En producción
M6
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
12 En stock
M10
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
386 En stock
M5
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
2 En stock
M8
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
En producción
M8
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
En producción
M12
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
En producción
M6
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
9 En stock
M10
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
20 En stock
M12
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
En producción
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
En producción
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
En producción
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
213 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
16 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
En producción
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
En producción
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
182 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
120 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
8 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
31 En stock
M16
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
  • de 2
Palanca de sujeción M6 65.0 mm Inserto roscado Negro

10268346


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M10 92.0 mm Inserto roscado Negro

10268384


Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M5 42.0 mm Inserto roscado Negro

10268315


Niveles de existencias
386 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M8 78.0 mm Inserto roscado Negro

10268360


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M8 65.0 mm Inserto roscado Negro

10268353


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M12 92.0 mm Inserto roscado Negro

10268391


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M6 42.0 mm Inserto roscado Negro

10268322


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M10 78.0 mm Inserto roscado Negro

10268377


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M12 108.0 mm Inserto roscado Negro

10268407


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M3 30.0 mm Inserto roscado Gris

10189931


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida; Tecnopolímero
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M4 30.0 mm Inserto roscado Gris

10189979


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Gris

10190135


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M6 44.0 mm Inserto roscado Gris

10190173


Niveles de existencias
213 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M8 63.0 mm Inserto roscado Gris

10190371


Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M3 30.0 mm Inserto roscado Naranja

10189924


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M4 30.0 mm Inserto roscado Naranja

10189962


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Naranja

10190128


Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M6 44.0 mm Inserto roscado Naranja

10190166


Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M8 63.0 mm Inserto roscado Naranja

10190364


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida; Latón
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M16 108.0 mm Inserto roscado Negro

10268414


Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M3 30.0 mm Inserto roscado Rojo

10189948


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M4 30.0 mm Inserto roscado Rojo

10189986


Niveles de existencias
722 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Rojo

10190142


Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M6 44.0 mm Inserto roscado Rojo

10190180


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M8 63.0 mm Inserto roscado Rojo

10190388


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M3 30.0 mm Inserto roscado Negro

10189917


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M4 30.0 mm Inserto roscado Negro

10189955


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M5 44.0 mm Inserto roscado Negro

10190111


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M6 44.0 mm Inserto roscado Negro

10190159


Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Palanca de sujeción M8 63.0 mm Inserto roscado Negro

10190357


Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado