Menu Search

Tuercas

En stock

Las tuercas de bloqueo evitan cualquier afloje gracias a sus excelentes propiedades antivibración.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Compra
0,0725 € - 0,0762 € En producción
M3
5.5 mm
0,0704 € - 0,0742 € 21257 En stock
M4
7.0 mm
0,0769 € - 0,0811 € 5383 En stock
M6
10.0 mm
0,0716 € - 0,0754 € 7693 En stock
M5
8.0 mm
Zincado Acero Rebordeado Hexagonal Tuerca de bloqueo - Medida de la rosca M3

10240182

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura de la base
    2.7 mm
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Superficie de contacto
    Flat
Zincado Acero Rebordeado Hexagonal Tuerca de bloqueo - Medida de la rosca M4

10240205

Rango de precios
0,0742 € - 0,0704 €

Niveles de existencias
21257 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.9 mm
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Superficie de contacto
    Flat
Zincado Acero Rebordeado Hexagonal Tuerca de bloqueo - Medida de la rosca M6

10240243

Rango de precios
0,0811 € - 0,0769 €

Niveles de existencias
5383 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Superficie de contacto
    Flat
Zincado Acero Rebordeado Hexagonal Tuerca de bloqueo - Medida de la rosca M5

10240229

Rango de precios
0,0754 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
7693 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Superficie de contacto
    Flat