Menu Search

Tornillos autotaladrantes y autoperforantes - Cabeza plana

En stock

Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Longitud de la rosca Compra
0,1495 € - 0,1573 € En producción
2.9 mm
Acero inoxidable
9.5 mm
0,0648 € - 0,0681 € 500 En stock
3.5 mm
Acero suave
7.0 mm
0,0683 € - 0,0719 € En producción
4.2 mm
Acero
13.0 mm
0,1061 € - 0,112 € En producción
4.8 mm
Acero
13.0 mm
0,168 € - 0,1772 € En producción
4.8 mm
Acero
38.0 mm
0,1245 € - 0,1312 € En producción
4.8 mm
Acero
16.0 mm
0,1224 € - 0,1291 € 763 En stock
4.8 mm
Acero
19.0 mm
0,1341 € - 0,1412 € En producción
4.8 mm
Acero
25.0 mm
0,0414 € - 0,0435 € 1492 En stock
2.9 mm
Acero
10.0 mm
0,0503 € - 0,053 € 5749 En stock
2.9 mm
Acero
16.0 mm
0,0549 € - 0,0579 € En producción
3.5 mm
Acero
13.0 mm
0,0656 € - 0,0689 € En producción
3.5 mm
Acero
19.0 mm
0,0746 € - 0,0785 € 298 En stock
4.2 mm
Acero
19.0 mm
0,116 € - 0,122 € 2973 En stock
4.2 mm
Acero
32.0 mm
0,09 € - 0,0946 € 28810 En stock
2.9 mm
Acero
25.0 mm
0,062 € - 0,0654 € 20704 En stock
4.2 mm
Acero
10.0 mm
0,0756 € - 0,0796 € En producción
4.2 mm
Acero
16.0 mm
0,0522 € - 0,0549 € 16792 En stock
2.9 mm
Acero suave
7.0 mm
0,0549 € - 0,0579 € En producción
2.9 mm
Acero
19.0 mm
0,0493 € - 0,052 € 159 En stock
3.5 mm
Acero
10.0 mm
  • de 2
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 9.5 mm Acero inoxidable

10631034

Rango de precios
0,1573 € - 0,1495 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 7.0 mm Acero suave

10239551

Rango de precios
0,0681 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero suave
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 13.0 mm Acero

10239643

Rango de precios
0,0719 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 13.0 mm Acero

10239711

Rango de precios
0,112 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 38.0 mm Acero

10239759

Rango de precios
0,1772 € - 0,168 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 16.0 mm Acero

10239728

Rango de precios
0,1312 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 19.0 mm Acero

10239735

Rango de precios
0,1291 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
763 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 25.0 mm Acero

10239742

Rango de precios
0,1412 € - 0,1341 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 10.0 mm Acero

10239490

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
1492 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 16.0 mm Acero

10239513

Rango de precios
0,053 € - 0,0503 €

Niveles de existencias
5749 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 13.0 mm Acero

10239575

Rango de precios
0,0579 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 19.0 mm Acero

10239599

Rango de precios
0,0689 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 19.0 mm Acero

10239667

Rango de precios
0,0785 € - 0,0746 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 32.0 mm Acero

10239681

Rango de precios
0,122 € - 0,116 €

Niveles de existencias
2973 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 25.0 mm Acero

10239537

Rango de precios
0,0946 € - 0,09 €

Niveles de existencias
28810 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 10.0 mm Acero

10239636

Rango de precios
0,0654 € - 0,062 €

Niveles de existencias
20704 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 16.0 mm Acero

10239650

Rango de precios
0,0796 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 7.0 mm Acero suave

10239483

Rango de precios
0,0549 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
16792 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero suave
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 19.0 mm Acero

10239520

Rango de precios
0,0579 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 10.0 mm Acero

10239568

Rango de precios
0,052 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 16.0 mm Acero

10239582

Rango de precios
0,0616 € - 0,0585 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 25.0 mm Acero

10239605

Rango de precios
0,1126 € - 0,107 €

Niveles de existencias
13992 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 25.0 mm Acero

10239674

Rango de precios
0,1024 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
474 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 25.0 mm Acero

10239704

Rango de precios
0,1107 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
352 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero