Menu Search

Tuercas con alas y de mariposa - Tuercas con alas metálicas

En stock

Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas. Las tuercas de mariposa están disponibles en rosca métrica estándar de acero suave zincado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura general Envergadura de alas Compra
0,9614 € - 1,0116 € 6575 En stock
M5
Acero
11.0 mm
22.5 mm
0,788 € - 0,8298 € En producción
M3
Acero
8.6 mm
17.6 mm
1,5236 € - 1,6052 € 1523 En stock
M8
Acero
14.8 mm
30.3 mm
0,999 € - 1,0534 € 1736 En stock
M6
Acero
13.6 mm
27.8 mm
0,6876 € - 0,7232 € 37907 En stock
M4
Acero
8.6 mm
17.6 mm
Tuerca con alas M5 11.0 mm 22.5 mm Acero Natural

10180259

Rango de precios
1,0116 € - 0,9614 €

Niveles de existencias
6575 En stock
Atributos
  • Altura general
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Envergadura de alas
    22.5 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zinc Plated
Tuerca con alas;M38.6 mm

10180211

Rango de precios
0,8298 € - 0,788 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura general
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Envergadura de alas
    17.6 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zinc Plated
Tuerca con alas M8 14.8 mm 30.3 mm Acero Natural

10180297

Rango de precios
1,6052 € - 1,5236 €

Niveles de existencias
1523 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Envergadura de alas
    30.3 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zinc Plated
Tuerca con alas M6 13.6 mm 27.8 mm Acero Natural

10180273

Rango de precios
1,0534 € - 0,999 €

Niveles de existencias
1736 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Envergadura de alas
    27.8 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zinc Plated
Tuerca con alas M4 8.6 mm 17.6 mm Acero Natural

10180235

Rango de precios
0,7232 € - 0,6876 €

Niveles de existencias
37907 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Envergadura de alas
    17.6 mm
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zinc Plated