Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Método de montaje | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2864 € - 0,3016 € | 3527 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Negro
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,0471 € - 0,0496 € | En producción |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,0471 € - 0,0496 € | 15477 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,0955 € - 0,1005 € | 98 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
10037089 | 0,2247 € - 0,2365 € | 621 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Ajustable a presión
|
|||
0,0955 € - 0,1005 € | 41713 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,116 € - 0,1222 € | 63360 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,1813 € - 0,1908 € | En producción |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rojo
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,6824 € - 0,7179 € | 839 En stock |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Natural
|
|
Adhesivo
|
||||
0,0992 € - 0,1044 € | 125190 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,1813 € - 0,1909 € | 2598 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,1813 € - 0,1909 € | 29190 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,1459 € - 0,1535 € | 5420 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,2076 € - 0,2185 € | 30000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.874 in
225.4 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
10178300 | 0,3166 € - 0,3333 € | 1577098 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
|||
0,0955 € - 0,1005 € | 24469 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,1813 € - 0,1908 € | En producción |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Verde
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,8856 € - 0,9323 € | 557 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Negro
|
18 lbs
8.2 kg
|
Roscado y adhesivo
|
||||
0,116 € - 0,1222 € | 11087 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
0,116 € - 0,1222 € | 4382 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar