En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Las abrazaderas deslizantes para barras redondas sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras redondas sólidas en aplicaciones. Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.
Las abrazaderas deslizantes pueden ser para orificios ranurados para una barra deslizante sólida o una barra redonda sólida. Tira del husillo mediante el muelle interior con una fuerza de 70N para evitar que el husillo rechine. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra redonda sólida (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Tienen dientes en la parte interior y se engancha en cada 7,2 (=360/ 50).
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar