Menu Search

Abrazaderas deslizantes para barra redonda sólida

En stock

Las abrazaderas deslizantes para barras redondas sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras redondas sólidas en aplicaciones. Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.

Las abrazaderas deslizantes pueden ser para orificios ranurados para una barra deslizante sólida o una barra redonda sólida. Tira del husillo mediante el muelle interior con una fuerza de 70N para evitar que el husillo rechine. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra redonda sólida (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Tienen dientes en la parte interior y se engancha en cada 7,2 (=360/ 50).

  • Material: carcasa de poliamida (reforzada con fibra de vidrio)
  • Base fabricada en poliamida (reforzada con fibra de vidrio)
  • Contera fabricada en acero inoxidable.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad w2 d1 W3 h1 W1 d2 h2 Compra
53,62 € - 71,49 € En producción
51.0
20.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
8.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
53,62 € - 71,49 € En producción
51.0
12.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
53,62 € - 71,49 € 5 En stock
51.0
12.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
14.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
53,62 € - 71,49 € En producción
51.0
15.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
53,62 € - 71,49 € 3 En stock
51.0
20.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
53,62 € - 71,49 € En producción
51.0
16.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
53,62 € - 71,49 € 12 En stock
51.0
16.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
10.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
8.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
12.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
53,62 € - 71,49 € En producción
51.0
15.0
12.5
69.0
34.0
M5
17.0
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
14.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
12.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
50,52 € - 67,35 € En producción
36.0
8.0
14.0
48.5
21.0
M4
23.5
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 20.0 M5 Poliamida

20191306

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 8.0 M4 Poliamida

20192075

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 12.0 M5 Poliamida

20191269

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 12.0 M5 Poliamida

20192112

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 14.0 M4 Poliamida

20192105

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 15.0 M5 Poliamida

20192129

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 20.0 M5 Poliamida

20192143

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 16.0 M5 Poliamida

20191290

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 16.0 M5 Poliamida

20192136

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 10.0 M4 Poliamida

20192082

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 8.0 M4 Poliamida

20191245

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 12.0 M4 Poliamida

20192099

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Naranja
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 15.0 M5 Poliamida

20191283

Rango de precios
71,49 € - 53,62 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 14.0 M4 Poliamida

20191276

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 12.0 M4 Poliamida

20191252

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 8.0 M4 Poliamida

20191238

Rango de precios
67,35 € - 50,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del asa
    Poliamida
  • Color del asa
    Negro
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0