Näitä aluslevysuojia voi käyttää suojakorkkeina kierteisille ja kierteettömille suojakärjille. Aluslevy suojaa reunaa taaten, että reikään ei pääse likaa eikä se vahingoitu. Valikoimassamme on eri värejä koon tunnistamiseksi helpommin, kuten; väritön, harmaa, musta, vihreä, punainen, pinkki, purppura ja keltainen. Valikoimastamme löytyy eri kokoja moniin käyttökohdevaatimuksiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan sisähalkaisija | Temperature Range | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1697 € - 0,1697 € | 11993 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
|
||||||||
0,3463 € - 0,3847 € | 7996 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
0,1656 € - 0,1848 € | 3417 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||||
0,1478 € - 0,1642 € | 666 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
0,2888 € - 0,3217 € | 4618 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
||||||||
35-WC155-031 | 0,4874 € - 0,4874 € | 1189 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
|
|||||||
35-WC056-015 | 0,2259 € - 0,2519 € | 8650 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|||||||
0,1492 € - 0,1656 € | 8950 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
0,5216 € - 0,5791 € | 791 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
|
||||||||
35-WC046-015 | 0,2122 € - 0,2122 € | 4884 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
|
|||||||
0,4367 € - 0,4367 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.453 in
11.5 mm
|
|
||||||||
0,1656 € - 0,1848 € | 498 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa