Kartiomaiset paperisuojukset ja -tulpat on valmistettu kreppipaperista ja soveltuvat maalaus- ja jauhepinnoituskäyttöön. Ne kestävät 205 Celsius-asteen lämpötilaa ja ovat edullinen vaihtoehto silikonille. Ne on valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta ja ovat itse kierrätettäviä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kartion maksimihalkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kartion minimihalkaisija | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0634 € - 0,0987 € | 28140 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
0,0968 € - 0,1505 € | 280938 Varastossa |
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||
0,1166 € - 0,1296 € | 1090 Varastossa |
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||||||
0,2792 € - 0,4343 € | 901 Varastossa |
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
|||||||
0,0807 € - 0,1256 € | 46349 Varastossa |
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
|||||||
0,0805 € - 0,1252 € | 16890 Varastossa |
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|||||||
0,2074 € - 0,3227 € | 4497 Varastossa |
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
|||||||
0,3142 € - 0,4889 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
|||||||
0,0566 € - 0,0881 € | 20703 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||
0,0859 € - 0,1336 € | 8343 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||
0,1519 € - 0,2364 € | 6064 Varastossa |
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|||||||
0,2692 € - 0,4187 € | 2554 Varastossa |
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
|||||||
0,4569 € - 0,5076 € | 776 Varastossa |
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
|||||||
0,0708 € - 0,1101 € | 3054 Varastossa |
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|||||||
0,0995 € - 0,1105 € | 3897 Varastossa |
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||||||
0,149 € - 0,2318 € | 4548 Varastossa |
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
|||||||
0,2666 € - 0,2963 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa