Kuusiokantaiset asetusruuvit voidaan kiristää tai löysätä kuusiotyökalulla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8455 € - 7,4479 € | 90 Varastossa |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
6,8455 € - 7,4479 € | 105 Varastossa |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
7,9133 € - 8,5705 € | 31 Varastossa |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
8,5568 € - 9,2961 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
8,9539 € - 9,7343 € | 74 Varastossa |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
9,4604 € - 10,2682 € | 272 Varastossa |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
9,8438 € - 10,6926 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
13,5541 € - 14,7315 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
9,6247 € - 10,4599 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
13,335 € - 14,4987 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
13,732 € - 14,9231 € | 45 Varastossa |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
7,2836 € - 7,927 € | 90 Varastossa |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
7,8449 € - 8,5158 € | 209 Varastossa |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
8,2282 € - 8,9539 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
9,2825 € - 10,0902 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
9,7753 € - 10,6516 € | 85 Varastossa |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
13,513 € - 14,6767 € | 37 Varastossa |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
7,1193 € - 7,7354 € | 21 Varastossa |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
8,0092 € - 8,7074 € | 4 Varastossa |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
8,6801 € - 9,4331 € | 124 Varastossa |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa