Levytyylinen kanta viistolla ulkoreunalla
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1519 € - 0,2765 € | 1484 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1311 € - 0,182 € | 5250 Varastossa |
M2.5
|
Kromi
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0458 € - 0,0639 € | 45045 Varastossa |
M3
|
Kromi
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0524 € - 0,0732 € | 6883 Varastossa |
M3
|
Kromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0575 € - 0,0803 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0684 € - 0,1087 € | 626 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1255 € - 0,2272 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
Kromi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0655 € - 0,1037 € | 748 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1107 € - 0,1752 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
Kromi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0978 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1615 € - 0,2793 € | 123 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1903 € - 0,3477 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1944 € - 0,3559 € | 116 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,4381 € - 0,7119 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,9706 € - 2,4643 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
Väritön
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0509 € - 0,0709 € | 488 Varastossa |
M3
|
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0825 € - 0,1308 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
Kromi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,0702 € - 0,1113 € | 1915 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1464 € - 0,1889 € | 328 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
0,1215 € - 0,1684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
Kromi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa