Nämä piirilevyn tukipilarit kiinnitetään avaimenreikään. Näin ne on helppo irrottaa tarvittaessa. Niitä on saatavana joko bajonettinokalla tai kaksiosaisena napsautettavana mallina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Reiän halkaisija A | Hole Diameter B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Välilevyn pituus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2642 € - 0,3231 € | 2995 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | 968 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | 6158 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
0,4287 € - 0,4581 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,1018 € - 0,1684 € | 1000 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
0,2577 € - 0,3152 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | 1140 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | 36000 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | 3818 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | 278598 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | 11934 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
0,2577 € - 0,3152 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa