Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Compatible LED Type (All) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0783 € - 0,0967 € | 2998 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
0,0663 € - 0,0909 € | 1005 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
0,1019 € - 0,1019 € | 1070 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
0,086 € - 0,1181 € | 2000 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
0,1068 € - 0,1291 € | 2000 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
0,0592 € - 0,0812 € | 2000 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
0,0686 € - 0,0942 € | 2000 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,08 € - 0,1097 € | 2148 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
0,0876 € - 0,12 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
0,0516 € - 0,0708 € | 2935 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
0,0725 € - 0,0994 € | 2678 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,0811 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,1064 € - 0,1287 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
0,116 € - 0,1409 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,0503 € - 0,069 € | 6626 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,0642 € - 0,0881 € | 2118 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
0,0461 € - 0,0631 € | 478 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,0574 € - 0,0786 € | 2044 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0447 € - 0,0615 € | 2580 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0599 € - 0,0822 € | 31433 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa